Gniazdo, kolor: szary, normy/przepisy: IEC 83, DIN 49440-1
Szczegóły produktu
Typ produktu
Gniazdo
Typowe wykonania krajowe stosowane w
D
Wskaźnik stanu
Lampka sygnalizacyjna jarzeniowa lub dioda LED z rezystorem tłumiącym
Szerokość
45 mm
Wysokość
75 mm
Głębokość
65,2 mm
Kolor
szary
Materiał izolacyjny
PA
materiał styku
CuZn38
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP20
Temperatura otoczenia (praca)
-20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-20 °C ... 60 °C
Normy
Normy/przepisy
IEC 83
DIN 49440-1
Numer artykułu
2963488
Jednostka opakowania
5 Szt.
Minimalne zamówienie
5 Szt.
Klucz sprzedaży
BE7621
Klucz produktu
BE7621
GTIN
4017918606206
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
75,94 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
75,83 g
Numer taryfy celnej
85366990
Kraj pochodzenia
Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką.
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)