EO-N/PT/LED/DUO - Gniazdko podwójne
0804150

Gniazdko podwójne, ze wskaźnikiem świetlnym, Przód wtyku typu N, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), prąd znamionowy: 10 A, Montaż na szynie DIN i bezpośredni, Identyfikator krajowy: Brazylia

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne