EO-J/PT/LED/DUO - Gniazdko podwójne
0804110

Gniazdko podwójne, ze wskaźnikiem świetlnym, Przód wtyku typu J, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 16 A, Montaż na szynie DIN i bezpośredni, normy/przepisy: SEV 1011, Identyfikator krajowy: Szwajcaria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne