EO-CF/UT-USB-A/C - Gniazdo
1494812

Gniazdo, zintegrowany port USB, 1x typu A i 1x typu C, 5 V / 3 A (łącznie), Przód wtyku typu CF, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 16 A, Montaż na szynie DIN i bezpośredni, normy/przepisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: Niemcy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Brak konieczności stosowania dodatkowych ładowarek USB lub zewnętrznych zasilaczy
Niezawodne zasilanie USB bezpośrednio w szafie sterowniczej
Większa niezawodność eksploatacyjna i mniej chaosu w okablowaniu
Szybsza instalacja dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu
Przyszłościowe wyposażenie do nowoczesnych zastosowań