VDE REGISTERED
ID dopuszczenia: 40061037| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Gniazdo, zintegrowany port USB, 1x typu A i 1x typu C, 5 V / 3 A (łącznie), Przód wtyku typu CF, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 16 A, Montaż na szynie DIN i bezpośredni, normy/przepisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: Niemcy
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||