EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/15
-
Gniazdo
0804179
Gniazdo, rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa / przesłona, wskaźnik świetlny, wyłącznik różnicowo-prądowy, Przód wtyku typu AB 15A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: szary, napięcie znamionowe: 125 V AC (60 Hz), prąd znamionowy: 15 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: UL 508, Identyfikator krajowy: USA