UL Listed
ID dopuszczenia: E238705| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 15 A | |||
Gniazdko podwójne, ze wskaźnikiem świetlnym, Przód wtyku typu AB 15A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: szary, napięcie znamionowe: 125 V AC (60 Hz), prąd znamionowy: 15 A, Montaż na szynie DIN i bezpośredni, normy/przepisy: UL 508, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: USA, Kanada
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 15 A | |||