EO-AB/PT/LED/DUO/15 - Gniazdko podwójne
0804177

Gniazdko podwójne, ze wskaźnikiem świetlnym, Przód wtyku typu AB 15A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kolor: szary, napięcie znamionowe: 125 V AC (60 Hz), prąd znamionowy: 15 A, Montaż na szynie DIN i bezpośredni, normy/przepisy: UL 508, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: USA, Kanada

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne