EO-AB/PT/LED/15-USB-A/C - Gniazdo
1484524

Gniazdo, Wskaźnik świecący i zintegrowane USB, 1x typu A i 1x typu C, 5 V / 3 A (łącznie), Przód wtyku typu AB 15A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kolor: szary, napięcie znamionowe: 125 V AC (60 Hz), prąd znamionowy: 15 A, Montaż na szynie DIN i bezpośredni, normy/przepisy: UL 508, CSA C22.2 No. 14, Identyfikator krajowy: Kanada, USA

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Brak konieczności stosowania dodatkowych ładowarek USB lub zewnętrznych zasilaczy
Niezawodne zasilanie USB bezpośrednio w szafie sterowniczej
Większa niezawodność eksploatacyjna i mniej chaosu w okablowaniu
Szybsza instalacja dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu
Przyszłościowe wyposażenie do nowoczesnych zastosowań