przekrój 2,5 mm2
raster 5 mm
rodzaj montażu Lutowanie na fali
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: MSTBO 2,5/..-G1PR, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5 advanced, Ustawienie przodu wtyku: Prostokątna, blokada: bez, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie