CSS 7.5-3/3-B - Falownik Speed Starter
1835482

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Moduł bazowy z wybieranym interfejsem operatorskim, funkcją soft start i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 7,5 kW, regulowanym zabezpieczeniem silnika, wejściem analogowym, funkcją STO do SIL 3 / PL e i przyłączem rezystora hamowania

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne