CSS 7.5-3/3
-
Falownik Speed Starter
1721297
Falownik Speed Starter z funkcją soft start i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 7,5 kW, regulowanym zabezpieczeniem silnika, wejściem analogowym, funkcją STO do SIL 3 / PL e, trójfazowym wejściem obciążenia i przyłączem rezystora hamowania
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Falownik Speed Starter |
| Rodzina produktów | CONTACTRON |
| elementy obsługi | Przyciski |
| Przełącznik obrotowy | |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Liczba faz | 3 |
| Sieć | |
| Liczba faz | 3 |
| Napięcie wejściowe | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| Zakres napięcia wejściowego | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Zakres częstotliwości | 47 Hz ... 63 Hz |
| Prąd znamionowy | 19,7 A (bez dławika sieciowego) |
| 13,8 A (z dławikiem sieciowym) | |
| znamionowa moc silnika | 7,5 kW |
| Moc pozorna | 12 kVA |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 17 A (4 kHz) |
| 11,6 A (8 kHz) | |
| 6 A (16 kHz) | |
| Częstotliwość wyjściowa | 0 Hz ... 500 Hz |
| Strata mocy | 130,6 W (2 kHz) |
| 137,7 W (4 kHz) | |
| 128,5 W (8 kHz) | |
| 118 W (16 kHz) | |
| 19 W (Stand-By) | |
| Prąd wyjściowy | ≤ 25,5 A (180 s) |
| ≤ 12,75 A (180 s, w czasie regeneracji) | |
| ≤ 30,6 A (15 s) | |
| ≤ 8,5 A (15 s, w czasie regeneracji) | |
| Czas ponownej gotowości | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| Czas przeciążenia | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| Czas wyładowania | 3 min (Kondensatory obwodu pośredniego) |
| Przełączanie | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście przekaźnikowe |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| prąd załączalny maksymalny | 3 A |
| Min. prąd załączalny | 10 mA (5 V DC) |
| Złączki zasilania | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (z końcówką rurkową) | |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 10 |
| Złączki sterowania | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (z końcówką rurkową) |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Otwór | |
| Średnica | 5,5 mm |
| Szerokość | 110 mm |
| Wysokość | 210 mm |
| Głębokość | 200 mm |
| Długość | ≤ 50 m (Długość kabla silnika (zgodność EMC, kategoria C2)) |
| ≤ 50 m (Długość kabla silnika (zgodność EMC, kategoria C3)) | |
| ≤ 50 m (Długość kabla silnika (bez zgodności EMC)) | |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Stopień ochrony (NEMA) | NEMA 1 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (bez obniżenia parametrów znamionowych prądu) |
| -20 °C ... 60 °C (z liniowym obniżeniem parametrów znamionowych prądu) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (z obniżeniem parametrów znamionowych) | |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 90 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % (bez kondensacji) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 106 kPa |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| Oznaczanie | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| Oznaczanie | e |
| Kategoria (ISO 13849) | |
| Oznaczanie | 4 |
| Normy/przepisy | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Montaż naścienny |
| Numer artykułu | 1721297 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK7322 |
| Klucz produktu | DK7322 |
| GTIN | 4067923274129 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 315,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 100 g |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000256 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (nr CAS: 143-24-8) | |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław