PC-CT 6/2 - Element kodujący
PC-CT 6/2
-
Element kodujący
3212308
Zestaw do kodowania 30 wtyków zwierających PPCT 6/2
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Element kodujący
Dane materiału
Kolor
czerwone (RAL 3001)
Materiał
PC
Klasa palności wg UL 94
V0
Materiał izolacyjny
PA
Dane handlowe
Numer artykułu
3212308
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BE214Z
Klucz produktu
BE214Z
GTIN
4046356623254
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
29,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
26 g
Numer taryfy celnej
39269097
Kraj pochodzenia
PL
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,168 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu