HC-D 7-CD-BU - Profil kodujący
HC-D 7-CD-BU
-
Profil kodujący
1408601
Profil kodujący do wkładek styków żeńskich HC-D 7-EBUC-COD
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Element kodujący
Montaż
Informacja montażu
6-krotne możliwości kodowania
Dane materiału
Materiał
PA
Klasa palności wg UL 94
V0
Dane handlowe
Numer artykułu
1408601
Jednostka opakowania
50 Szt.
Minimalne zamówienie
50 Szt.
Klucz sprzedaży
AF7ABZ
Klucz produktu
AF7ABZ
GTIN
4046356619257
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
0,82 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
0,716 g
Numer taryfy celnej
39269097
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Dopuszczenia
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,168 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu