Wideomonitoring
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
Strona startowa
Produkty
CR-BC-M - Kodujący
CR-BC-M
-
Kodujący
5436157
Konik kodujący
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Element kodujący
Rodzina produktów
Kodowanie
Liczba biegunów
1
Raster
0 mm
Dane materiału
Kolor (Obudowa)
żółty (RAL 1018)
Wymiary
Raster
-
Wskazówki
Wskazówka do zamówienia:
Ilość w opakowaniu (jedn. opak.) odnosi się do danych profili kodujących. Na jednej gwieździe kodującej znajduje się sześć profili.
Dane handlowe
Numer artykułu
5436157
Jednostka opakowania
100 Szt.
Minimalne zamówienie
100 Szt.
Klucz sprzedaży
AAHZBC
Klucz produktu
AAHZBC
GTIN
4046356172554
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
0,298 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
0,298 g
Numer taryfy celnej
39269097
Kraj pochodzenia
CN
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,001 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu