SOL-ES-SR100-D1 - Czujnik
1927015

Piramometr firmy Hukx, do pomiaru natężenia promieniowania w W/m2 o kącie otwarcia 180°. Wartość pomiarowa jest udostępniana przez Modbus/RTU (RS-485). Spełnia wymagania klasy dokładności B („First Class”) zgodnie z ISO 9060.

Szczegóły produktu








Korzyści

Zgodność z normą IEC 61724-1, klasa B
Posiada certyfikaty badań wg ISO 9060 do Secondary Standard Classification
Efektywna organizacja kalibracji i serwisowania