PC WORX 3 DEMO CD - CD-ROM
PC WORX 3 DEMO CD
-
CD-ROM
2733252
PC Worx 3 Demo-CD, bez podręcznika
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości systemu
System sterowania
(System docelowy) Field Controller (FC), Remote Field Controller (RFC)
Przeznaczenie oprogramowania
Programowanie
Funkcjonalność
Funkcje podstawowe
Język bloków funkcyjnych (FBS/FBD)
Język instrukcji (AWL/IL)
Język tekstowy (ST)
Język drabinkowy (KOP/LD)
Język sekwencyjny (AS/SFC)
Konfiguracja sieci INTERBUS
Parametryzowanie urządzeń końcowych (abonentów) sieci INTERBUS
Diagnostyka sieci INTERBUS
Funkcje rozszerzone
Nieograniczona liczba danych wejściowych/wyjściowych
Język maszynowy sekwencyjny (MAS/MSFC)
Obsługiwane języki programowania
Programowanie wg IEC 61131-3
Język instrukcji (AWL/IL)
Język bloków funkcyjnych (FBS/FBD)
Język drabinkowy (KOP/LD)
Język tekstowy (ST)
Język sekwencyjny (AS/SFC)
Język maszynowy (MSFC)
Konfiguracja
INTERBUS
Diagnostyka
INTERBUS
System sterowania
(System docelowy) Field Controller (FC), Remote Field Controller (RFC)
Wyposażenie sprzętowe
Sterownik Phoenix Contact
Wymagania systemowe
obsługa przeglądarki
Internet Explorer od wersji 5.5
Obsługiwane języki
niemiecki, angielski, francuski, hiszpański
Dane handlowe
Numer artykułu
2733252
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz produktu
DRDBAC
GTIN
4017918904722
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
25 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
25 g
Kraj pochodzenia
DE