Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Bloki rozdzielcze FIX Bloki rozdzielcze FIX zapewniają oszczędność miejsca i czasu przy rozdziale potencjałów. Seria FIX składa się z rodzin produktów PTFIX, PTFIX-function i PTVFIX. Poszczególne bloki to gotowe do podłączenia elementy dostępne z różną liczbą pinów i do różnych sposobów montażu. Są gotowe do użycia i można je dowolnie rozbudować. Do szybkiego i elastycznego montażu bloki rozdzielcze FIX mają różne adaptery do montażu na szynie DIN i montażu bezpośredniego. W ten sposób blok FIX umożliwia elastyczne i ekonomiczne rozprowadzanie prądu obciążeniowego i sterowniczego.

Bloki rozdzielcze, bloki zbiorcze i bloki funkcyjne zamontowane

Korzyści

  • Oszczędność czasu dzięki gotowym do montażu blokom bez ręcznego mostkowania
  • Elastyczne zastosowanie dzięki możliwości montażu na szynie DIN i montażu bezpośredniego za pomocą adaptera oraz montażu klejonego
  • Wysoka oszczędność miejsca dzięki bardzo małej konstrukcji
  • Szybkie przyłączanie przewodów dzięki metodzie bezpośredniego montażu Push-in bez użycia narzędzi
  • Szybkie i łatwe rozdzielanie sygnałów oraz implementacja bezpieczników i elementów elektronicznych

Bloki FIX z Push-in Technology

Gotowe do użycia i bezobsługowe bloki FIX z technologią połączeń Push-in umożliwiają szybką i łatwą instalację w ograniczonej przestrzeni. System bloków FIX składa się z bloków rozdzielczych, funkcyjnych bloków rozdzielczych i złączek urządzeń. System jest również kompatybilny ze standardowymi akcesoriami systemu złączek szynowych CLIPLINE complete.

Seria bloków rozdzielczych FIX PTFIX, PTFIX-function i PTVFIX

Bloki rozdzielcze PTFIX o różnych kolorach i przekrojach
Seria bloków rozdzielczych PTVFIX w różnych kolorach
Bloki rozdzielcze PTFIX z dopuszczeniem Ex
Bloki rozłączalne i bloki bezpiecznikowe z rodziny bloków rozdzielczych PTFIX-function
Złączki urządzeń PTVFIX zatrzaśnięte
Bloki rozdzielcze PTFIX o różnych kolorach i przekrojach

Gotowe do podłączenia bloki rozdzielcze i zbiorcze wyposażone w 4, 6, 12 i 18 punktów zaciskowych oraz elementy z dwoma punktami zaciskowymi do intuicyjnej i bezpiecznej instalacji są dostępne w jedenastu kolorach. Bloki PTFIX są dostępne w przekrojach znamionowych 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² i 10 mm². Technika połączeń Push-in wyróżnia się niskimi siłami wtykowymi, co pozwala na łatwe bezpośrednie podłączanie drutów i linek zakończonych tulejką od 0,25 mm².

Do listy produktów
Seria bloków rozdzielczych PTVFIX w różnych kolorach

Bloki PTVFIX w przeciwieństwie do bloków PTFIX posiadają boczne przyłącze Push-in. Boczne podłączanie przewodów umożliwia uporządkowane oprzewodowanie bez gięcia przewodów. Ponadto bloki PTVFIX nie różnią się pod względem technicznym od znanych już bloków rozdzielczych PTFIX. Bloki PTVFIX są dostępne na razie o przekroju 2,5 mm² z 6, 12 i 18 punktami zaciskowymi. Bloki PTVFIX są dostępne w pięciu standardowych kolorach. Po integracji z konfiguratorem online można zamówić inne wersje kolorystyczne. Gwarantuje to również przejrzyste przypisanie kolorystyczne przewodów.

Do listy produktów
Bloki rozdzielcze PTFIX z dopuszczeniem Ex

Oprócz bloków rozdzielczych PTFIX ze standardowymi dopuszczeniami oferta obejmuje również warianty PTFIX z dopuszczeniem Ex (ochrona przeciwwybuchowa). Dopuszczenie Ex jest istotnym elementem techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego. Norma Ex zezwala na stosowanie produktów w obszarach, w których może dojść do kontaktu z łatwopalnymi substancjami, gazami i źródłami zapłonu.

Bloki rozłączalne i bloki bezpiecznikowe z rodziny bloków rozdzielczych PTFIX-function

Seria funkcyjnych bloków rozdzielczych PTFIX-function składa się z różnych bloków rozłączalnych i bezpiecznikowych. Bloki rozdzielcze posiadają siedem punktów zaciskowych, a ich przekrój znamionowy wynosi 2,5 mm². Bloki te podobne jak bloki PTFIX mają czołowe przyłącze Push-in. Jednak różnią się od nich budową i funkcją. Zacisk zbiorczy bloków funkcyjnych jest połączony z zaciskami rozdzielczymi poprzez poszczególne przerwy lub wkładki bezpiecznikowe. Wkładki funkcyjne stanowią zatem ogniwo łączące między poszczególnymi zaciskami rozdzielczymi a zaciskiem zbiorczym. Taka konstrukcja umożliwia szybkie i łatwe rozdzielanie lub zabezpieczanie pojedynczych linii sygnałowych.

Do listy produktów
Złączki urządzeń PTVFIX zatrzaśnięte

Złączki urządzeń PTVFIX to pierwsze bloki FIX, które przewodzą więcej niż jeden potencjał. W przeciwieństwie do innych bloków rozdzielczych złączki urządzeń nie mają wbudowanego mostka. Oznacza to, że w blokach tych podłączony jest jeden potencjał na dwa punkty zaciskowe. Ze względu na tę cechę bloki te nadają się szczególnie do instalacji budowlanych. Kompaktowy blok umożliwia szybkie i łatwe łączenie fazy, przewodu neutralnego i przewodu ochronnego.

Do listy produktów

Szczegóły funkcyjnych bloków rozdzielczych PTFIX-function

Blok rozłączalny ze standardową przerwą
Funkcyjny blok rozdzielczy MT z otwartym odłącznikiem nożowym
Funkcyjny blok rozdzielczy MTL z otwartym odłącznikiem nożowym z dźwigienką
Bloki bezpiecznikowe z bezpiecznikami obrotowymi
Blok rozłączalny ze standardową przerwą

Wersja TG to blok podstawowy rozłączalny ze standardową przerwą. Przerwa umożliwia implementację różnych wtyków funkcyjnych.
Do łatwego rozłączania sygnałów można stosować np. wtyki rozłączające. Bloki TG umożliwiają również zabezpieczenie przez odpowiednie wtyki bezpiecznikowe lub implementację innych elementów. Różne wtyki funkcyjne są podane w akcesoriach danego artykułu.

Do listy produktów
Funkcyjny blok rozdzielczy MT z otwartym odłącznikiem nożowym

Wersja MT to blok rozłączalny z wbudowanym rozłącznikiem nożowym. Zamiast uniwersalne przerwy blok ten posiada wbudowany na stałe odłącznik nożowy. Wbudowanie na stałe ma zarówno zalety, jak i wady. Zainstalowane na stałe noże ograniczają funkcje bloku MT w porównaniu z blokiem TG, ponieważ wersja MT jest przeznaczona tylko do funkcji rozłączania. Z drugiej strony odłączniki nożowe są bardzo kompaktowe i nie ma ryzyka ich zgubienia. Kolejną zaletą jest fakt, że obrotowe odłączniki nożowe można otworzyć wyłącznie wkrętakiem. Do otwarcia przerwy konieczne jest zatem świadome działanie. Jeśli potrzebujesz bloku wyłącznie do świadomego rozłączenia sygnałów, jest to optymalne rozwiązanie.

Do produktu
Funkcyjny blok rozdzielczy MTL z otwartym odłącznikiem nożowym z dźwigienką

Funkcyjny blok rozdzielczy MTL należy również do bloków rozłączalnych. Bloki MTL różną się od wersji MT wyłącznie odłącznikiem nożowym. Odłączniki nożowe są zainstalowane na stałe, lecz mają dźwigienkę. Dlatego te odłączniki nożowe są nazywane również odłącznikami dźwigienkowymi. Z powodu dźwigienki bloki rozdzielcze MTL potrzebują trochę więcej miejsca nad blokiem, lecz za to można je otwierać i zamykać bez żadnych narzędzi. Z tego powodu wersja MTL nadaje się szczególnie do aplikacji, w których jest wystarczająco dużo miejsca nad złączką szynową i w których rozłącznik nożowy jest używany regularnie.

Do produktu
Bloki bezpiecznikowe z bezpiecznikami obrotowymi

Bloki bezpiecznikowe PTFIX 10/6X4-SI… zamiast elementów odłącznikowych mają bezpieczniki obrotowe. Bezpieczniki te umożliwiają łatwe zabezpieczenie poszczególnych zacisków rozdzielacza. Obok wersji standardowej dostępne są również bloki z lampkami sygnalizacyjnymi do sygnalizowania uszkodzonych bezpieczników.

Do produktu

Akcesoria systemowe Testowanie, oznaczanie, rozdzielanie

Bloki rozdzielcze zmostkowane za pomocą mostka standardowego
Bloki rozdzielcze PTFIX z wtykiem pomiarowym 2,3 mm
PTFIX i PTVFIX-function z oznacznikami
Przegląd wersji montażu bloków rozdzielczych PTFIX
Bloki rozdzielcze zmostkowane za pomocą mostka standardowego

Bloki rozdzielcze z serii FIX mają wbudowany mostek. Umożliwia to połączenie wszystkich zacisków rozdzielczych ze sobą oraz z zaciskiem zbiorczym. Ułatwia to oprzewodowanie rozdziału potencjałów. Bloki są gotowe do użycia natychmiast po rozpakowaniu. Jeśli potrzebujesz więcej niż jednego bloku rozdzielczego z 18 zaciskami przyłączeniowymi, bloki rozdzielcze Push-in i bloki zbiorcze można rozbudować łatwo za pomocą 2-pinowych mostków standardowych z systemu CLIPLINE complete. Bloki mocuje się ze sobą poprzez połączenie na pióro i wpust. Po połączeniu bloków można je rozbudować łatwo za pomocą mostka przez złącza zewnętrzne. Do niestandardowego mostkowania można użyć mostków przewodowych (FBSW...) firmy Phoenix Contact. Mostki przewodowe można zamontować również w przestrzeni przyłączeniowej bloków rozdzielczych. Mostki posiadają elastyczny, izolowany drut między stykami. Dzięki temu mostek jest bardzo elastyczny. Mostki przewodowe można stosować tam, gdzie standardowe mostki mogą powodować problemy.

Bloki rozdzielcze PTFIX z wtykiem pomiarowym 2,3 mm

Aby umożliwić szybkie i łatwe wykonanie testów, bloki rozdzielcze Push-in posiadają specjalne odczepy pomiarowe. Odczepy pomiarowe umożliwiają łatwą kontrolę bloków bez konieczności odłączania przewodów. Ponadto odczepy zapewniają wysoką ochronę przeciwporażeniową podczas kontroli. Bloki rozdzielcze i zbiorcze są wyposażone w jeden odczep pomiarowy. Natomiast funkcyjne bloki rozdzielcze posiadają jeden odczep pomiarowy na każdy zacisk. Bowiem musi być możliwość osobnego rozłączenia różnych zacisków rozdzielacza za pomocą odłączników nożowych i ich zmierzenia. Również w bloku bezpiecznikowym można mierzyć osobno wszystkie zaciski. Do łatwej kontroli bloków rozdzielczych standardowy system pomiarowo-kontrolny posiada różne wtyki pomiarowe o średnicy 2,3 mm. Styk wtyku jest podzielony na cztery wygięte lekko bolce stykowe. Poprzez taką konstrukcję podczas podłączania wtyków pomiarowych następuje odkształcenie plastyczne. Dzięki temu wtyk pomiarowy blokuje się w odczepie pomiarowym, zapewniając trwałe połączenie z belką prądową. Ponadto blok można testować bezpośrednio przy użyciu standardowych końcówek pomiarowych 2,3 mm.

PTFIX i PTVFIX-function z oznacznikami

Do łatwego oznakowania bloków rozdzielczych FIX można użyć oznaczników samoprzylepnych (TML lub SK). Aby zapewnić estetyczne i równe oznakowanie, bloki posiadają niski rowek przeznaczony specjalnie na oznaczniki przyklejane.

Przegląd wersji montażu bloków rozdzielczych PTFIX

Bloki rozdzielcze z serii FIX można można montować na wiele różnych sposobów dzięki różnym adapterom montażowym i wersjom bloku. Do przymocowania bloków na szynie DIN lub przy użyciu kołnierza bezpośrednio do płyty montażowej służą adaptery. Do szybkiego i łatwego montażu są dostępne wersje klejone.

Możliwości montażu Montaż na szynie DIN, bezpośredni i klejony

Blok PTFIX zamocowany na szynie DIN z adapterem poziomym
Blok PTFIX zamocowany na szynie DIN z adapterem pionowym
PTFIX do montażu bezpośredniego za pomocą kołnierzy zatrzaskowych
Bloki rozdzielcze z adapterem do zatrzasków
Montaż klejony bloków rozdzielczych PTFIX
Bloki rozdzielcze PTFIX na podwójnym adapterze na szynie DIN
Blok PTFIX zamocowany na szynie DIN z adapterem poziomym

Poziome adaptery na szynę DIN są dostępne na szynę NS 15 i NS 35. Do montażu należy nasunąć blok rozdzielczy na odpowiednie stopki adaptera. Następnie blok można zamocować łatwo na szynie DIN. Zalecamy stosowanie dwóch nóżek zatrzaskowych na każdy wolno stojący blok. Przy połączonych blokach rozdzielczych liczbę tę można zredukować. Odpowiednie adaptery montażowe są podane w akcesoriach do danego bloku.

Blok PTFIX zamocowany na szynie DIN z adapterem pionowym

Do montażu w poprzek szyny DIN jest dostępny osobny adapter. Pionowy adapter na szynę DIN można zamontować na szynie NS 35 i NS 15. W celu montażu wystarczy nasunąć bloki rozdzielcze na adapter. Adapter zatrzaskuje się na szynie DIN. Aby nie dopuścić do zsunięcia się bloków, podczas montażu strona z nóżką mocującą musi znajdować się na dole. Odpowiednie adaptery montażowe są podane w akcesoriach do danego bloku.

PTFIX do montażu bezpośredniego za pomocą kołnierzy zatrzaskowych

Poza montażem na szynie DIN bloki można zamontować bezpośrednio również za pomocą kołnierzy zatrzaskowych. W tym celu kołnierze należy założyć na końcach bloków rozdzielczych. W przypadku dłuższych rzędów bloków kołnierze należy umieścić również pomiędzy nimi. Po zamocowaniu kołnierzy bloki można przykręcić łatwo do płyty montażowej. Odpowiedni kołnierz można znaleźć w akcesoriach do danego bloku.

Bloki rozdzielcze z adapterem do zatrzasków

Dalszy montaż bezpośredni można zrealizować za pomocą adapterów z zatrzaskami. W tym celu należy zatrzasnąć bloki podstawy na pasujących nóżkach adaptera. Aby przymocować go do płyty montażowej, wystarczy włożyć zatrzaski przez wstępnie wywiercone otwory w płycie montażowej. Dzięki przesuwanym adapterom odległość można również precyzyjnie wyregulować później.

Montaż klejony bloków rozdzielczych PTFIX

Bloki rozdzielcze w wersji do montażu klejonego posiadają od spodu taśmę samoprzylepną. Do zamontowania tych bloków wystarczy zdjąć folię ochrona z taśmy. Następnie blok można przykleić do różnych powierzchni. Powierzchnie do przyklejenia muszą być czyste. Nie ma konieczności stosowania substancji do przygotowywania powierzchni ani jej szlifowania. Dokładną instrukcję montażu i informacje dotyczące kleju można znaleźć w sklepie internetowym w materiałach do pobrania do danego produktu.

Bloki rozdzielcze PTFIX na podwójnym adapterze na szynie DIN

Bloki PTFIX o najmniejszym przekroju (1,5 mm²) posiadają inny adapter do poziomego montażu na szynie DIN. Adapter można zamocować na szynie NS 35, co pozwala na kompaktowy montaż kilku bloków rozdzielczych. Do montażu bloki rozdzielcze należy nasunąć na odpowiednie nóżki adaptera. Następnie bloki można zamocować łatwo na szynie DIN. Zalecamy stosowanie dwóch nóżek zatrzaskowych na każdy wolnostojący blok. Odpowiednie adaptery montażowe są podane w akcesoriach do wersji 1,5 mm².

Konfigurator bloków rozdzielczych FIX, funkcyjnych bloków rozdzielczych i bloków złączek

Konfigurator bloków rozdzielczych FIX, funkcyjnych bloków rozdzielczych i bloków złączek

Konfigurator bloków rozdzielczych FIX i bloków złączek

Skorzystaj z naszego konfiguratora i stwórz indywidualne rozwiązanie. Za pomocą konfiguratora można łatwo i intuicyjnie tworzyć indywidualne rozwiązania z bloków rozdzielczych, funkcyjnych bloków rozdzielczych i bloków złączek w różnych kolorach.

Kompaktowe bloki pozwalają na oszczędność miejsca przy oprzewodowaniu
Bloki rozdzielcze FIX i bloki złączek

Gotowe do podłączenia bloki rozdzielcze i bloki złączek umożliwiają szybkie i zajmujące niewiele miejsca oprzewodowanie. Dzięki wszechstronnym adapterom montażowym, gotowe do użycia bloki FIX można zintegrować z niemal każdą aplikacją.

Pobierz broszurę
Bloki rozdzielcze FIX i bloki złączek