ANT-DIR-5900-01
-
Antena
2701348
Antena kierunkowa, 5 GHz, zysk: 9 dBi, polaryzacja skośna: ±45°, kąt otwarcia: h/v 70°/60°, stopień ochrony: IP67, odporna na działanie wody morskiej, złącze: 2 x N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do zastosowań stacjonarnych lub poruszających się liniowo
Odporność na działanie wody morskiej
Do dużych odległości
Do połączeń punkt-punkt