QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC - UPS DC ze zintegrowaną pojemnością
1076858

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

UPS QUINT DC z wbudowaną pojemnością, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, EtherCAT, Montaż na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 20 A / 16 kJ z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę DIN UTA 107. Produkt jest przygotowywany pod kątem ustawy Cyber Resilience Act (CRA).

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwa integracja w sieciach przemysłowych dzięki różnym interfejsom do wyboru: USB/Modbus RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus TCP, EtherCAT®
Długi czas użytkowania dzięki bezobsługowym kondensatorom dwuwarstwowym
Niezawodne uruchamianie dużych obciążeń dzięki statycznej rezerwie mocy
Zaawansowana sygnalizacja: funkcja prewencyjnego monitorowania zgłasza krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie
Wydłużenie czasu podtrzymania dzięki możliwości połączenia równoległego nawet czterech urządzeń