Krótkotrwałe przerwy w zasilaniu sieciowym mostkuje nie wymagający konserwacji, zbudowany na bazie kondensatora, moduł buforowania QUINT BUFFER. Systemy pracują więc również w niestabilnych sieciach, a przy dłużej trwających awariach są w sposób kontrolowany wyłączane po zapisaniu wszystkich stosownych danych procesowych. Czas mostkowania wynosi 200 ms przy 20 A i 4 s przy 1 A. Poza tym do dyspozycji modułu buforowania jest akumulator energii dla szczytowych wartości obciążeń i do wyzwalania bezpieczników. Do monitorowania działania służą aktywne wyjście przełączające oraz lampka kontrolna. Za pomocą wbudowanej diody odbiorniki można rozdzielić na obciążenia buforowane i niebuforowane. Dzięki temu wydłuża się czas buforowania i buforowane odbiorniki są chronione przed uszkodzeniami w sieci wewnętrznej.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
Moduł buforowy
2866213
Moduł buforowy 24 V DC/20 A, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów. Odsprzężone wejście i wyjście. W sekcji z materiałami do pobrania znajdują się m.in. przejrzyste tabele doboru z prądami obciążenia i czasami podtrzymania oraz ładowania po trybie buforowym.
Szczegóły produktu
| Napięcie wejściowe | 24 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Czas podtrzymania | 0,2 s (20 A) |
| 4 s (1 A) | |
| Pobór prądu | ok. 0,1 A |
| 0,6 A (Proces ładowania) | |
| 20,6 A (maks.) | |
| Zabezp. przed zamianą biegunów | tak |
| Opóźnienie ładowania | nie |
| Próg włączania stały | < 22 V DC |
| Próg włączania zmienny | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Dioda tłumiąca, 35 V DC |
| Sprawność | > 95 % |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC (w zależności od napięcia wejściowego) |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 22 V DC ... 28,5 V DC |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 20 A |
| Ograniczenie prądu wyjściowego | 27 A (Tryb buforowania) |
| Czas obejścia | 200 ms |
| Odporność na przepływ zwrotny | < 35 V DC (Tryb buforowania) |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | < 35 V DC |
| Tętnienie resztkowe | < 100 mVSS (Tryb buforowania) |
| Moc wyjściowa | 480 W |
| piki łączeniowe obciążenie nominalne | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Straty mocy | 2,5 W (Tryb gotowości przy 27 A) |
| 9,8 W (Tryb buforowania przy 27 A) | |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Dioda tłumiąca, 35 V DC |
| możliwość łączenia równoległego | tak, do zwiększania czasu buforowania i w celu uzyskania redundancji |
| możliwość łączenia szeregowego | tak |
| Tryb sieciowy | |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 20 A |
| Tryb akumulatorowy | |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 20 A |
| Sygnał: aktywne (High = moduł buforowania jest ładowany) | |
| Opis wyjścia | Power Good (Moc w normie) |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | ≤ 24 V |
| Napięcie wyjściowe | + 24 V |
| prąd długotrwały obciążenia | ≤ 20 mA |
| Prąd ładowania | 500 mA |
| pojemność znamionowa | 0,1 Ah |
| Czas ładowania | < 27 s |
| medium magazynujące | wewnętrzny, pojemność |
| Technologia IQ | nie |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 16 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 10 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 20 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 6 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Gwint śruby | M4 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 1,2 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 1,5 Nm |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 16 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 10 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 20 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 6 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Gwint śruby | M4 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 1,2 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 1,5 Nm |
| Sygnał | |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| Aktywne wyjście przełączające | |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
| Wyjście sygnałowe: aktywne (High = moduł buforowania jest ładowany) | |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED "Power Good" (Moc w normie), zielona |
| Wskazówka dot. wskaźnika stanu | Moduł buforowania jest ładowany: Dioda LED świeci |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 1 kV (Testy jednostkowe) |
| 1 kV (Badanie typu) |
| Typ produktu | Moduł buforowy |
| Technologia IQ | nie |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Szerokość | 64 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 125 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 5 mm / 5 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
| Montaż alternatywny | |
| Szerokość | 122 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 67 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 50 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wersja obudowy | AluNox (AlMg1) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 2000 m |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Normatywne wyposażenie urządzeń elektronicznych w elektroniczne środki techniczne | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| normatywne niskie napięcie ochronne | EN 60950-1 (SELV) i EN 60204 (PELV) |
| normatywna pewna separacja | DIN VDE 0106-101 |
| normatywne bezpieczeństwo transformatorów | EN 61558-2-17 |
| Certyfikacja stoczniowa | DNV GL (EMC A), ABS |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Umieszczony UL 1604 I Klasa, Oddział 2, Grupa A, B, C, D |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 (EN 55022) |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Obudowa | Poziom 4 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 8 kV |
| Wyładowanie powietrzne | 15 kV |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom 3 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
| wyjście | 2 kV (Poziom 3 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
| Sygnał | 1 kV (Poziom 2 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście/wyjście | 0,5 kV (Poziom 1 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
| Wejście/wyjście | 0,5 kV (Poziom 1 - niesymetryczne: faza do ziemi) |
| Wejście/wyjście/sygnał | 0,5 kV (Poziom 1 - symetryczne: faza do fazy) |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście/sygnał | Poziom 3 |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-11 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Numer artykułu | 2866213 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMUPE3 |
| Klucz produktu | CMUPE3 |
| GTIN | 4017918959739 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 103 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 000 g |
| Numer taryfy celnej | 85322200 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
cUL Recognized
ID dopuszczenia: FILE E 211944UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528DNV
ID dopuszczenia: TAA00002EWSchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE/PTZ/0072cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 32,089 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław