Ograniczniki przepięć w praktyce

instalator
ochrona przed przepięciami

Ograniczniki przepięć chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi, pochodzącymi od silników, falowników, styczników oraz pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych, bezpośrednich i pośrednich np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową.

Co każdy projektant i elektryk wiedzieć powinien

Zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zmierzyliśmy się z popularnymi mitami, a także zebraliśmy najbardziej praktyczne porady dla instalatorów.

Dzięki informacjom z poradnika:

  • Dowiesz się, jak skutecznie chronić instalacje, urządzenia, systemy AKPiA przed przepięciami
  • Poznasz zasady doboru urządzeń do ochrony przed przepięciami do wymagań aplikacji
  • Zobaczysz praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące projektowania instalacji elektrycznej
  • Przekonasz się, że obecność ochrony przed przepięciami wpływa na ciągłość pracy maszyn i urządzeń
  • Poznasz obowiązujące normy i przepisy, aby zapewnić zgodność z wymaganiami prawnymi 

Zagadnienia z poradnika Zobacz przykładowe pytania i odpowiedzi jakie znajdziesz w poradniku

ogranicznik warystorowy czy iskiernikowy
wykres
14442
ogranicznik warystorowy czy iskiernikowy

Trzeba wiedzieć, że każdy z tych typów ograniczników ma swoje zalety i wady

Ograniczniki przepięć zbudowane na bazie iskierników są wolniejsze przy zadziałaniu i reakcja ich zależy od szybkości wzrastania czoła impulsu, ale potrafią przenieść większą energię.
Modele oparte o warystory zadziałają szybciej i lepiej radzą sobie z najczęściej występującymi przepięciami SEMP o charakterystyce 8/20 µs.

wykres

Na długich przewodach powstają groźne oscylacje, które są wynikiem istnienia indukcyjności i pojemności obwodów elektrycznych, które uaktywniają swe możliwości przy wyładowaniach. Przy
gwałtownej zmianie prądów w takich obwodach generują się oscylacje, których amplitudy rosną z długością przewodów i przy pewnych parametrach stają się nawet groźne dla izolacji systemu.

W praktyce oraz w normach (PN-EN 60364-5-534) jest to akceptowalny kres odległości licząc po przewodach od ostatniego SPD.

14442

Nie, kwalifikowany ogranicznik nie jest bezpiecznikiem. Wysokiej jakości ograniczniki przepięć mogą wielokrotnie odprowadzać przepięcia zarówno spowodowane prądem piorunowym jak i przepięciami łączeniowymi. Takie działanie ograniczników przepięć udowodnione jest przez testy podczas badań laboratoryjnych i potwierdzone jest niezależnymi certyfikatami np. KEMA/DEKRA.