Hannover Messe 2026

Dziękujemy za niezwykłe targi Hannover Messe 2026. Z niecierpliwością czekamy na ponowne spotkanie w przyszłym roku. Do tego czasu tutaj znajdziesz przegląd najważniejszych wydarzeń i tematów.
Phoenix Contact na Hannover Messe 2026

Hannover Messe 2026: Driving Integrated Energy

Za nami ekscytujący tydzień na targach Hannover Messe 2026. Bardzo dziękujemy za wizytę! Liczne inspirujące spotkania i rozmowy z gośćmi naszego stoiska wywarły na nas ogromne wrażenie i sprawiły, że targi okazały się wielkim sukcesem!

W tym roku skupiliśmy się na kompleksowych koncepcjach inteligentnego łączenia zasilania, bezpieczeństwa instalacji i optymalizacji procesów. Nasze kompleksowe rozwiązania systemowe pokazały, jak zwiększyć efektywność, odporność i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej o naszych technologiach i poznaj nasze innowacje dla bardziej zrównoważonego świata.

Nasze nowości na Hannover Messe 2026

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz na stoisku Phoenix Contact na targach Hannover Messe 2026

Wizyta kanclerza Niemiec Friedricha Merza i prezydenta Brazylii

Szczególnym wydarzeniem targów Hannover Messe była dla nas wizyta kanclerza Niemiec Friedricha Merza i prezydenta Brazylii Luiza Inácio Lula da Silvy na stoisku Phoenix Contact. Obaj szefowie państw spotkali się tam z CEO Dirkiem Görlitzer, aby podyskutować na temat potencjału sieci prądu stałego. Dyskusja skupiła się na roli tej technologii jako głównego filaru odpornej i efektywnej transformacji globalnej infrastruktury energetycznej.

Prezentacje i kursy masterclass Phoenix Contact na Hannover Messe 2026

Scena dla naszych innowacji

Eksperci z firmy Phoenix Contact przeprowadzili liczne prezentacje i kursy masterclass dla odwiedzających targi Hannover Messe. Interaktywne formaty koncentrowały się na konkretnych rozwiązaniach i tematach przyszłości – od sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego po cyberbezpieczeństwo, systemy magazynowania energii i Ethernet jednoparowy. Targi stały się więc platformą wymiany, inspiracji i praktycznych spostrzeżeń.

Najważniejsze tematy na Hannover Messe 2026


Osoba stojąca na łące przed magazynem energii i systemem fotowoltaicznym

Niezawodne zasilanie i szczególnie wysoka sprawność dla maksymalnej dyspozycyjności systemu

Zrównoważony przemysł potrzebuje niezawodnego zasilania, które może być monitorowane w przejrzysty sposób przez cały czas. Oferujemy systemy, które płynnie łączą zasilanie, ochronę i monitorowanie –- zapewniając maksymalną dyspozycyjność systemu i szczególnie wysoką wydajność. Niezawodne zasilanie 24 V na szynie DIN, solidne systemy do zastosowań IP67, innowacyjna energoelektronika czy ochrona przed przepięciami – nasze technologie zabezpieczają procesy i zapobiegają nieplanowanym przestojom. Nasze produkty zapewniają nieprzerwane i wydajne zasilanie, a tym samym umożliwiają płynną pracę w zrównoważonym przemyśle.

Osoby w naszym dziale budowy maszyn

Secure. Automated. Intelligent. – Rozwiązania dla przemysłu jutra

Nowoczesne maszyny wymagają modułowych, otwartych i bezpiecznych rozwiązań automatyzacji, które rozwijają się wraz z nimi. Inteligentna automatyzacja zapewnia wydajne, skalowalne procesy, podczas gdy koncepcje bezpieczeństwa chronią infrastrukturę OT i gwarantują bezpieczeństwo produkcji. Aplikacje AI umożliwiają konserwację profilaktyczną, optymalizację przepływu energii i podejmowanie decyzji w oparciu o dane w celu uzyskania maksymalnej wydajności i odporności. Pozwala to uniknąć przestojów, obniżyć koszty konserwacji i zwiększyć konkurencyjność.

Pracownik przy systemie stanowiska pracy clipx BASIC line montujący listwy ze złączkami

Wyższa produktywność, mniejsza złożoność – dzięki wydajnym procesom w produkcji szaf sterowniczych

All Electric Society napędza elektryfikację – i zwiększa popyt na szafy sterownicze. Jeśli chcesz zachować konkurencyjność, musisz przyspieszyć procesy i obniżyć koszty. Cyfryzacja i automatyka procesowa to dźwignie przeciwdziałające rosnącemu niedoborowi wykwalifikowanych pracowników i coraz krótszym czasom realizacji projektów. Spójne przepływy pracy i skalowalne rozwiązania zapewniają maksymalną wydajność, krótkie czasy realizacji i szczególnie wysokie bezpieczeństwo procesu – od małych firm po globalnych graczy.

Dwie osoby w produkcji maszyn podłączające HEAVYCON EVO

Spójna technika przyłączeniowa – od szaf sterowniczych po rozwiązania dla sieci przemysłowych

Od techniki przyłączania urządzeń po oprzewodowanie w szafie sterowniczej i okablowanie obiektowe, złączki szynowe i technika przyłączeniowa zapewniają spójną, niezawodną transmisję sygnałów, danych i zasilania. Ethernet jednoparowy optymalizuje transmisję danych i otwiera nowe możliwości komunikacji przemysłowej. Rozwiązania te umożliwiają elastyczne koncepcje maszyn i integrację nowych technologii. Jednocześnie zajmują się takimi tematami jak zrównoważony rozwój, cyfryzacja i bezpieczeństwo: oprzewodowanie niemal bez narzędzi, kompaktowe systemy i inteligentne interfejsy zmniejszają zużycie zasobów i zwiększają wydajność oraz wartość dodaną.

Stoisko Phoenix Contact na Hannover Messe

Czym są targi Hannover Messe?

Hannover Messe to wiodące na świecie targi przemysłowe i centralna platforma transformacji przemysłowej. W dniach 20-24 kwietnia 2026 r. ponad 4000 wystawców z branży budowy maszyn, elektrycznej i cyfrowej, a także sektora energetycznego spotka się w Hanowerze, aby kształtować przyszłość przemysłu.

Koncentracja na tematach przyszłości

Targi koncentrują się na trzech głównych tematykach:

  • Automatyzacja i cyfryzacja: rozwiązania dla inteligentnej produkcji, robotyki, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa
  • Infrastruktura energetyczna i przemysłowa: technologie dla zrównoważonych systemów energetycznych, wodór i rozwiązania sieciowe
  • Badania i transfer technologii: innowacje z badań i rozwoju dla przemysłu jutra

Hannover Messe pokazuje, jak tworzenie wartości przemysłowej jest na nowo definiowane przez cyfryzację, automatyzację i zrównoważoną energię. Sztuczna inteligencja to wspólny wątek, który przewija się przez wszystkie obszary – od planowania i produkcji po zasilanie. W hali 27 zaprezentujemy nasze rozwiązania w zakresie automatyzacji sieciowej, inteligentnej infrastruktury energetycznej i zrównoważonych procesów produkcyjnych.

Pracownicy Phoenix Contact rozmawiający z klientami na targach Hannover Messe

Phoenix Contact na Hannover Messe

Hannover Messe jest stałym punktem Phoenix Contact od ponad 70 lat – to coś więcej niż tylko targi. Jest to platforma, na której wspólnie z partnerami napędzamy transformację przemysłową.

Jako jeden z największych wystawców będziemy prezentować nasze rozwiązania dla kluczowych tematów branży w hali 27:

  1. Bezpieczne zasilanie i inteligentne zarządzanie energią – zintegrowane systemy dostaw energii, innowacyjne rozwiązania do magazynowania energii i technologia DC

  2. Automatyzacja, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja – spójne koncepcje niezawodnie zabezpieczają odpowiednią infrastrukturę, umożliwiając jednocześnie elastyczne i wydajne procesy

  3. Wydajne procesy produkcyjne – kompleksowe przepływy pracy, konsekwentna cyfryzacja i skalowalne rozwiązania zapewniają wydajną produkcję szaf sterowniczych

  4. Niezawodna technika przyłączeniowa – systemowa, bezpieczna transmisja sygnałów i danych oraz przesył energii

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu aktywnie kształtujemy przyszłość przemysłu. Na targach Hannover Messe 2026 pokażemy, w jaki sposób można inteligentnie połączyć dane, automatyzację i wiedzę na temat energii – w celu zwiększenia wydajności, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności.

Odwiedź nas i przekonaj się na żywo, jak wspólnie urzeczywistniamy transformację przemysłową.

Historia Hannover Messe

Powstanie

Największe na świecie targi przemysłowe odbywają się pod hasłem „Tradycja i innowacja“. Pierwsza edycja miała miejsce w 1947 roku pod nazwą „Targi eksportu 1947 Hanower“ pod egidą Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG Hannover-Laatzen. Po II wojnie światowej nowe targi przemysłowe miały stać się przeciwwagą dla targów w Lipsku w dawnej NRD i podkreślić innowacyjną siłę Niemiec Zachodnich.

Rosnąca internacjonalizacja

Targi Hannover Messe jako miejsce międzynarodowych kontaktów szybko zdobyły popularność wśród gości z zagranicy. Już w 1950 roku w targach wzięli udział wystawcy z dziesięciu różnych krajów, w tym z USA. Z biegiem lat targi stawały się coraz bardziej międzynarodowe. Pierwszym krajem partnerskim była Brazylia w 1980 roku. Od tego czasu firmy z innego kraju co roku prezentują swoje produkty.

Hannover Messe obecnie

Dzisiaj Hannover Messe jest wiodącą na świecie platformą transformacji przemysłowej. Nacisk kładziony jest na takie tematy, jak automatyzacja i cyfryzacja, energia i infrastruktura przemysłowa, a także badania i transfer technologii. Sztuczna inteligencja to wspólny wątek przewijający się przez wszystkie obszary – od inteligentnej produkcji po cyberbezpieczeństwo i zrównoważone systemy energetyczne.

FAQ Hannover Messe – Bilety i dojazd

Droga wielopasmowa z wieloma samochodami i miastem w tle z napisem FAQ na zdjęciu
Droga wielopasmowa z wieloma samochodami i miastem w tle z napisem FAQ na zdjęciu
Wielopasmowa droga z wieloma samochodami i miastem w tle z napisem FAQ na zdjęciu
Wielopasmowa droga z wieloma samochodami i miastem w tle z napisem FAQ na zdjęciu
Wielopasmowa droga z wieloma samochodami i miastem w tle z napisem FAQ na zdjęciu
Wielopasmowa droga z wieloma samochodami i miastem w tle z napisem FAQ na zdjęciu
Droga wielopasmowa z wieloma samochodami i miastem w tle z napisem FAQ na zdjęciu

Hannover Messe 2027 to jedne z największych targów przemysłowych na świecie. Kolejna edycja odbędzie się w dniach od 5 do 9 kwietnia 2027 r. Godziny otwarcia to 9:00 – 18:00.

Droga wielopasmowa z wieloma samochodami i miastem w tle z napisem FAQ na zdjęciu

Bezpłatne bilety na Hannover Messe 2027 można zamówić na naszej stronie od marca 2027.

Do bezpłatnego biletu wstępu
Wielopasmowa droga z wieloma samochodami i miastem w tle z napisem FAQ na zdjęciu

Po zamówieniu bezpłatnego biletu i newslettera za pośrednictwem formularza zamówienia Phoenix Contact otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie. Po potwierdzeniu otrzymasz również kod biletu pocztą e-mail. Za pomocą tego kodu można bezpłatnie zamówić bilet na oficjalnej stronie internetowej Hannover Messe.

Do bezpłatnego biletu wstępu
Wielopasmowa droga z wieloma samochodami i miastem w tle z napisem FAQ na zdjęciu

Na teren targów Hannover Messe można dojechać łatwo samochodem.
Jeśli jedziesz z północy lub południa, jedź autostradą A7 w kierunku Hannover, a następnie A37 w kierunku Hannover/Messe.
Jadąc ze wschodu, kieruj się autostradą A2 w kierunku Hannover i A37 w kierunku Hannover/Messe, aby dotrzeć na teren wystawowy.
Z zachodu do Hannover Messe można dojechać autostradą A2 w kierunku Hannover, autostradą A7 w kierunku Kassel, autostradą B65 w kierunku Hannover, a następnie autostradą B6 w kierunku Hannover Messe.
W nawigacji należy wpisać 30521 Hannover, „Hermes Allee” lub „Messegelände”.
Wokół terenu targów znajduje się duża liczba płatnych miejsc parkingowych.
Punkty ładowania pojazdów elektrycznych znajdują się na parkingach Nord 4 i Süd 32.
Więcej informacji na temat miejsc parkingowych znajdziesz tutaj:

Dowiedz się więcej
Wielopasmowa droga z wieloma samochodami i miastem w tle z napisem FAQ na zdjęciu

Na teren targów w Hanowerze można łatwo dotrzeć z centrum miasta koleją miejską S-Bahn, metrem U-Bahn lub autobusem:

  • Liniami S-Bahn S4 lub S8 do Hannover Messe/Laatzen
  • Metrem linii 8 lub 18 do Hannover Messe/Nord
  • Metrem linii 6 lub 16 do Hannover Messe/Ost
  • Liniami autobusowymi 340 i 341 do Gutenbergstraße (wejście południowe) i przystanku Messe/Laatzen (wejście zachodnie 1)

Wielopasmowa droga z wieloma samochodami i miastem w tle z napisem FAQ na zdjęciu

Przyjazd pociągiem Deutsche Bahn:
Osoby podróżujące pociągiem mogą dotrzeć na teren targów przez stację kolejową Hannover/Laatzen, która znajduje się ok. 400 m od wejścia WEST. Alternatywnie, na teren wystawowy można dotrzeć przez główny dworzec kolejowy, a stamtąd liniami metra 8 lub 18.

Przylot z lotniska w Hanowerze (HAJ):
Z lotniska w Hanowerze na teren targów można dojechać linią S-Bahn 5 w kierunku dworca głównego Hannover Hauptbahnhof, a stamtąd linią U-Bahn 8 lub 18. Całkowity czas podróży wynosi około 1 godziny.
W czasie targów między lotniskiem a terenami wystawowymi kursuje również autobus (WEST). Czas podróży wynosi około 45 minut.

FAQ Hannover Messe – Pobyt na targach

Klienci przy eksponacie AES na Hannover Messe 2023 z napisem FAQ na zdjęciu
Klienci przy eksponacie AES na targach Hannover Messe 2023 z napisem FAQ na zdjęciu
Klienci przy eksponacie AES na Hannover Messe 2023 z napisem FAQ na zdjęciu
Klienci przy eksponacie AES na Hannover Messe 2023 z napisem FAQ na zdjęciu
Klienci przy eksponacie AES na targach Hannover Messe 2023 z napisem FAQ na zdjęciu
Klienci przy eksponacie AES na Hannover Messe 2023 z napisem FAQ na zdjęciu

Główne stoisko Phoenix Contact znajduje się w hali 27, stoisko G26. Ponadto firma Phoenix Contact będzie obecna na innych stoiskach o różnej tematyce. Oficjalny plan stoisk Phoenix Contact wraz ze wszystkimi stoiskami i ich uczestnikami będzie można znaleźć na stronie na krótko przed targami.

Klienci przy eksponacie AES na targach Hannover Messe 2023 z napisem FAQ na zdjęciu

Plan hali Hannover Messe będzie dostępny na krótko przed rozpoczęciem targów. Ponadto dostępna jest dodatkowa mapa całego terenu targów i parkingów.

Plany będą dostępne na krótko przed targami.

Klienci przy eksponacie AES na Hannover Messe 2023 z napisem FAQ na zdjęciu

W ramach Hannover Messe oprócz ceremonii otwarcia odbywa się wiele innych wydarzeń, konferencji, ceremonii wręczenia nagród i punktów programu. Cały program ramowy będzie można znaleźć przed targami tutaj:

Dowiedz się więcej
Klienci przy eksponacie AES na Hannover Messe 2023 z napisem FAQ na zdjęciu

Targi Hannover Messe są zazwyczaj otwierane przez aktualnego kanclerza Niemiec wraz z głową państwa z kraju partnerskiego. Krajem partnerskim Hannover Messe 2027 będzie Kanada.

Krajem partnerskim Hannover Messe 2026 była Brazylia. Hannover Messe 2026 otworzyli kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva, wraz z różnymi przedstawicielami świata polityki i biznesu.

Klienci przy eksponacie AES na targach Hannover Messe 2023 z napisem FAQ na zdjęciu

Bezpłatna sieć WLAN Hannover Messe „MESSEfreewifi” jest dostępna przez maks. trzy godziny każdego dnia. Z bezpłatnego Wi-Fi można korzystać w strefach wejściowych, w halach wystawowych i na części terenu.
Ponadto różne obszary, takie jak punkty informacyjne „EBi”, strefy wejściowe i różne strefy gastronomiczne, oferują dodatkowe hotspoty. Dostęp jest możliwy za pośrednictwem sieci WLAN „MESSEhotspot”.