Warto wiedzieć ·
12.09.2025

Czym są Smart Grid? Smart Grid to zaawansowana sieć energetyczna, która wykorzystuje cyfrowe technologie komunikacyjne do optymalizacji wytwarzania, dystrybucji i zużycia energii elektrycznej.

Panorama z symbolami sieci

Streszczenie

Wykorzystując cyfrowe technologie komunikacyjne, Smart Grid jako inteligentna sieć energetyczna zapewnia optymalizację wytwarzania, dystrybucji i zużycia energii elektrycznej. Inteligentna sieć umożliwia dwukierunkową wymianę między producentami i konsumentami. Jest to niezbędne dla integracji odnawialnych źródeł energii i stabilnych, zrównoważonych dostaw energii.

Dach z panelami fotowoltaicznymi na tle błękitnego nieba

Dlaczego potrzebujemy inteligentnych sieci energetycznych?

Tradycyjna sieć energetyczna opierała się na scentralizowanym wytwarzaniu i łatwo przewidywalnych przepływach energii elektrycznej. Transformacja energetyczna sprawia, że wytwarzanie energii staje się bardziej zdecentralizowane i niestabilne. Coraz więcej gospodarstw domowych i firm dostarcza samodzielnie wytworzoną energię elektryczną do sieci za pomocą systemów PV.

Również na dużą skalę, systemy PV i farmy wiatrowe zapewniają w niektórych przypadkach wysoką moc wytwórczą, choć bardzo zmienną. Słońce nie świeci przez całą dobę, a wiatr jest równie nieprzewidywalny na przestrzeni kilku dni. Konwencjonalna sieć energetyczna nie jest zaprojektowana do optymalnego zarządzania tymi dynamicznymi zmianami i wysokim udziałem zmiennej mocy dostarczanej do sieci. Inteligentne zarządzanie sieciami energetycznymi jest zatem niezbędne: umożliwia elastyczną reakcję na zmienne przepływy energii, zapewnia stabilność sieci i umożliwia efektywne magazynowanie nadwyżek energii.

Jak działa inteligentna sieć energetyczna?

Inteligentna sieć energetyczna działa poprzez połączenie w sieć i wymianę informacji między wszystkimi elementami systemu energetycznego. Podstawową zasadą jest możliwość gromadzenia i analizowania danych w czasie rzeczywistym i podejmowania na tej podstawie decyzji. Umożliwia to odpowiednie wykorzystanie istniejącej elastyczności w wytwarzaniu i zużyciu energii, a także magazynowanie jako bezpośredni instrument elastyczności.

Czujniki w całej sieci energetycznej monitorują stan linii, przepływ prądu i napięcie. Aby tworzyć prognozy i wysyłać polecenia sterowania do zdecentralizowanych jednostek, dane te są przesyłane do centralnych systemów sterowania.

Rola prosumenta

Elastyczni konsumenci, często prosumenci (producenci i konsumenci) z własną generacją, odgrywają kluczową rolę w efektywnym wykorzystaniu infrastruktury sieciowej, dostosowując swoje zachowanie z korzyścią dla sieci. Ważnym elementem są Smart Meter, czyli inteligentne liczniki energii elektrycznej. Inteligentne liczniki mogą mierzyć zużycie i dostarczenie energii elektrycznej do sieci oraz przesyłać te dane cyfrowo do operatora punktu pomiarowego. Ten ostatni może również przekazywać dane do operatora sieci. Z drugiej strony, dynamiczne taryfy energii elektrycznej od dostawcy energii mogą być przekazywane do klienta za pośrednictwem operatora punktu pomiarowego.

Cena energii elektrycznej może się różnić w zależności od bieżącej dostępności i zapotrzebowania, przy odpowiedniej umowie na energię elektryczną. Konsumenci mogą wtedy aktywnie kontrolować swoje zużycie. Mogą na przykład korzystać z energochłonnych urządzeń wtedy, gdy w sieci jest dużo odnawialnej energii elektrycznej, a ceny są niskie. Baterie znacznie zwiększają elastyczność po stronie wykorzystania.

Inteligentne sterowanie siecią i komunikacja

Inteligentny sterownik sieci jest mózgiem inteligentnej sieci. Obejmuje technologie monitorowania, analizy i optymalizacji działania sieci:

  • Czujniki i urządzenia wykonawcze rejestrują dane, takie jak przepływ prądu i napięcie.
  • Do przesyłania dużych ilości danych w czasie rzeczywistym jest niezbędna solidna i bezpieczna infrastruktura komunikacyjna.
  • Algorytmy do analizy historycznych i bieżących przepływów energii prognozują oczekiwane wytwarzanie i zużycie, również przy wsparciu sztucznej inteligencji. Zasadniczo mogą one wspierać identyfikację anomalii i optymalizację zarządzania siecią.
  • Agregatorzy wykorzystują platformy cyfrowe w sensie wirtualnej elektrowni i łączą zdecentralizowane generatory, magazyny i konsumentów w sterowaną sieć.
Samochód elektryczny w domowej stacji ładowania

Zdecentralizowane wytwarzanie i magazynowanie energii

Kluczową cechą inteligentnej sieci jest integracja zdecentralizowanych generatorów i systemów magazynowania:

  • Systemy PV zazwyczaj dostarczają energię elektryczną bezpośrednio do sieci. Dostarczanie energii do inteligentnej sieci jest monitorowane i regulowane.
  • Turbiny wiatrowe są również inteligentnie zarządzane w celu efektywnego wykorzystania istniejącej sieci i jej ochrony w przypadku wąskich gardeł.
  • Duże magazyny energii na poziomie sieci i mniejsze zasobniki domowe na poziomie konsumenta mogą przechowywać nadwyżki energii i uwalniać je w razie potrzeby.
  • W przyszłości samochody elektryczne mogłyby służyć jako mobilne magazyny energii (Vehicle-to-Grid), a także pobierać energię elektryczną i dostarczać ją do sieci w razie potrzeby.

Aktywne zarządzanie obciążeniem

Inteligentna sieć energetyczna umożliwia aktywne zarządzanie obciążeniem (zarządzanie popytem), w którym zużycie energii elektrycznej jest aktywnie kontrolowane:

  • Elastyczne odbiorniki, takie jak pompy ciepła czy stacje ładowania samochodów elektrycznych, dostosowują się do cen energii elektrycznej i obciążenia sieci.
  • Dynamiczne taryfy motywują do przesunięcia konsumpcji na godziny wysokiej dostępności.
  • Wiele gospodarstw domowych z systemami PV optymalizuje zużycie własne, zwłaszcza jeśli posiadają również magazyn energii i sterowane odbiorniki. Może to odciążyć sieć.

Zalety inteligentnych sieci: więcej niż tylko efektywność

Wprowadzenie inteligentnych sieci energetycznych niesie ze sobą szereg korzyści. Wykraczają one daleko poza zwykłe zwiększanie wydajności i mają kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji energetycznej i głównego celu, jakim jest dekarbonizacja.

Turbiny wiatrowe na zielonym polu na tle błękitnego nieba

Zwiększona integracja energii odnawialnych
Szczególnie ważną zaletą inteligentnych sieci jest ich zdolność do integracji wysokiego udziału energii odnawialnej z siecią energetyczną w bezpieczny i stabilny sposób. Ponieważ energia wiatrowa i słoneczna ulegają naturalnym wahaniom, potrzebna jest elastyczna i inteligentna sieć, która będzie w stanie kompensować te wahania. Inteligentne sieci umożliwiają zarządzanie zdecentralizowanym dostarczaniem energii do sieci z odnawialnych źródeł energii poprzez koordynację wytwarzania i zużycia w czasie rzeczywistym. Zmniejsza to potrzebę utrzymywania w rezerwie konwencjonalnych elektrowni i przyspiesza wycofywanie się z paliw kopalnych.

Optymalizacja zużycia energii i kosztów
Inteligentne sieci umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej i mogą prowadzić do oszczędności kosztów w perspektywie długoterminowej. Odpowiednie systemy pomiarowe i dynamiczne taryfy energii elektrycznej dają konsumentom możliwość aktywnego kontrolowania zużycia energii i dostosowania go do godzin niższych cen. Promuje to bardziej świadome wykorzystanie energii i może pomóc obniżyć rachunki za prąd.

Wspieranie decentralizacji i partycypacji
Inteligentne sieci energetyczne wspierają trend decentralizacji wytwarzania energii elektrycznej. Pozwalają one gospodarstwom domowym i firmom nie tylko zużywać energię elektryczną, ale także samodzielnie ją wytwarzać i dostarczać do sieci. Stają się oni „prosumentami”. Wzmacnia to tworzenie lokalnej wartości i promuje rozwój lokalnych wspólnot energetycznych. Partycypacja jest ważnym krokiem w kierunku zrównoważonego systemu energetycznego skoncentrowanego na obywatelach.

Wyzwania i perspektywy

Pomimo ogromnych korzyści, nadal istnieje wiele wyzwań związanych z pełnym wdrożeniem inteligentnych sieci energetycznych.

Zbliżenie kilku liczników energii elektrycznej

Wyzwania techniczne i infrastrukturalne
Zmiana wymaga znacznych inwestycji w modernizację istniejącej infrastruktury. Obejmuje to wymianę milionów konwencjonalnych liczników energii elektrycznej na liczniki inteligentne, rozbudowę sieci komunikacyjnych oraz wdrożenie złożonego oprogramowania i systemów sterowania. Ponadto szczególnie ważne jest cyberbezpieczeństwo, ponieważ zdigitalizowana sieć energetyczna może być bardziej podatna na cyberataki zagrażające integralności sieci. Kluczowe znaczenie ma tutaj ochrona danych wrażliwych.

Aspekty regulacyjne i społeczne
Oprócz przeszkód technicznych, należy również wziąć pod uwagę aspekty regulacyjne i społeczne. Ustawodawstwo musi zostać dostosowane, aby stworzyć warunki ramowe dla działania i rozliczeń w inteligentnej sieci energetycznej. Dotyczy to na przykład ustawy o odnawialnych źródłach energii. Kluczowa jest również akceptacja ze strony konsumentów. Obawy dotyczące ochrony danych, kosztów i złożoności należy rozwiać poprzez przejrzystą komunikację i jasne korzyści. Aby zbudować zaufanie, ludzie muszą być informowani o tym, jak działają inteligentne sieci i jakie korzyści oferują.

Smart Grid to przyszłość

Pomimo tych wyzwań, jedno jest pewne: inteligentna sieć energetyczna to przyszłość naszego zasilania. Jest to niezbędna podstawa udanej transformacji energetycznej i dekarbonizacji naszego społeczeństwa. Trwające badania i rozwój w obszarach takich jak sztuczna inteligencja, technologie magazynowania energii i elektromobilność jeszcze bardziej poprawią wydajność inteligentnych sieci.

Podsumowanie

Inteligentna sieć to coś więcej niż tylko technologia. Inteligentna sieć energetyczna jest kluczem do transformacji energetycznej i zrównoważonego zasilania. Skutecznie i elastycznie integruje odnawialne źródła energii. Dzięki usieciowieniu i inteligentnemu sterowaniu, podaż i popyt użytkowników sieci są koordynowane w czasie rzeczywistym. Zwiększa to stabilność sieci i umożliwia aktywny udział konsumentów. Pomimo wyzwań w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa i akceptacji, inteligentne sieci są niezbędne dla przyjaznej dla klimatu przyszłości opartej na odnawialnych źródłach energii.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Połącz się z naszym ekspertem

Grzegorz Polarz
Grzegorz Polarz
Menedżer ds. Przemysłu - Energetyka / Energy - Industry Manager
+48 604 57 55 51
„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.

Dalszy wkład