Warto wiedzieć ·
17.11.2025

Czym jest lean manufacturing? U podstaw lean manufacturing leży pytanie: jak możemy osiągnąć największą możliwą wartość dodaną przy jak najmniejszej ilości zasobów?

Osoba z tabletem przed linią produkcyjną z ramionami robota

Streszczenie

Lean manufacturing, czyli szczupła produkcja, to filozofia i metodologia wywodząca się z systemu produkcyjnego Toyoty. Celem jest maksymalizacja efektywności i konsekwentne minimalizowanie odpadów w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia jakości produktów. Podejścia te okazały się skuteczne. Obecnie są one wykorzystywane w wielu różnych branżach.

Pięć zasad lean manufacturing

Lean manufacturing opiera się na serii pięciu zasad, które strukturyzują cały proces produkcji:

  1. Zdefiniowanie wartości dla klienta: Zrozumienie tego, co klient naprawdę ceni, pozwala uniknąć marnotrawstwa.
  2. Określenie strumienia wartości: Przeanalizuj wszystkie etapy i wyeliminuj działania nieprzynoszące wartości dodanej.
  3. Wdrażanie zasady przepływu: Ciągły, nieprzerwany przepływ produkcji bez wąskich gardeł.
  4. Konfiguracja systemu pull: Produkcja tylko zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem, redukcja zapasów.
  5. Ciągłe doskonalenie: ciągła optymalizacja procesów pod kątem efektywności i korzyści dla klienta.

Zalety lean manufacturing


Zastosowanie metod lean oferuje wiele korzyści, które wykraczają daleko poza czystą oszczędność kosztów:

Linia produkcyjna w przemyśle motoryzacyjnym

Większa efektywność
Ciągłe doskonalenie procesów i procedur zwiększa produktywność i minimalizuje ilość odpadów. Dzięki temu firmy mogą szybciej reagować na zmiany rynkowe i wzmacniać swoją konkurencyjność.

Wyższa jakość
Przeniesienie nacisku na wartość dla klienta i wyeliminowanie źródeł błędów prowadzi do znacznego wzrostu jakości produktu. Często osiąga się to poprzez zastosowanie Total Quality Management (TQM) i Poka Yoke, japońskiej metody zapobiegania błędom.

Ręka kładąca monety na stosie

Obniżone koszty
Zmniejszenie ilości odpadów prowadzi do znacznego obniżenia kosztów produkcji i magazynowania. Produkcja Just-in-time (JIT) jest kluczowym elementem, który pomaga zmniejszyć zapasy i usprawnić przepływ materiałów.

Zadowolenie pracowników
Zaangażowanie pracowników w procesy decyzyjne i środki ciągłego doskonalenia tworzy motywujące środowisko pracy. Pracownicy mają możliwość wnoszenia własnych pomysłów na optymalizację procesów, co wspiera kulturę innowacji.

Korzyści dla środowiska
Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów w znacznym stopniu przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Zmniejszone zużycie materiałów i mniejsza ilość odpadów poprawiają wpływ firmy na środowisko.

Wdrażanie strategii lean manufacturing


Pomyślne wdrożenie lean manufacturing wymaga strategicznego podejścia i starannego planowania. Oto kilka podstawowych kroków do wdrożenia:

Zaangażowanie kierownictwa i szkolenie
Pierwszym krokiem jest wykazanie przez kierownictwo zaangażowania w lean manufacturing i przeszkolenie wszystkich pracowników.

Optymalizacja procesów i analiza strumienia wartości
Przeprowadzając analizę strumienia wartości, firmy mogą dokładnie przeanalizować istniejące procesy w celu zidentyfikowania marnotrawstwa. Analiza ta stanowi podstawę do opracowania i wdrożenia ukierunkowanych środków poprawy.

Wdrożenie narzędzi lean
Istnieje wiele narzędzi i technik, które mogą wspierać inicjatywy lean, w tym Kanban do produkcji just-in-time, 5S do organizacji stanowisk pracy i Six Sigma do usprawniania procesów.

Ciągłe monitorowanie postępów
Ciągłe monitorowanie efektywności i regularne przeglądy procesów doskonalenia są niezbędne do zapewnienia sukcesu wdrożenia lean. Narzędzia analityczne i KPI (Key Performance Indicator) zapewniają cenny wgląd w efektywność procesów produkcyjnych.

Zdolność adaptacji i gotowość do innowacji
Sukces lean manufacturing zależy od zdolności firmy do dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych i wykorzystywania nowych technologii. Integracja technologii Industry 4.0, takich jak IoT (Internet rzeczy), może na przykład jeszcze bardziej zwiększyć przejrzystość i wydajność produkcji.

Pracownik wyjaśnia procesy lean manufacturing na flipcharcie

Wyzwania i rozwiązania

Chociaż korzyści płynące z odchudzonej produkcji są znaczące, firmy często napotykają wyzwania podczas jej wdrażania.

Opór kulturowy
Firmy często napotykają na opór, gdy przychodzi do zmiany istniejących sposobów pracy. Rozwiązaniem jest otwarta kultura komunikacji i aktywne zaangażowanie pracowników.

Koszty początkowe
Wdrożenie może początkowo wiązać się z inwestycjami. Ulepszenia można jednak wprowadzić bez ponoszenia wysokich kosztów inwestycyjnych. Planowanie etapowego wdrożenia z szybkimi, namacalnymi korzyściami może pomóc zmaksymalizować zwrot z inwestycji i utorować drogę do długoterminowych inwestycji.

Brak wiedzy specjalistycznej
Ciągłe szkolenia i rekrutacja doświadczonych specjalistów lean są decydującymi czynnikami w skutecznym wdrażaniu zasad lean.

Podsumowanie

Lean manufacturing to filozofia ciągłego doskonalenia i zwiększania wydajności, która może prowadzić do niezwykłych rezultatów w zakresie jakości, kosztów i zadowolenia klientów. Wdrażając zasady lean i ciągłej optymalizacji, firmy torują sobie drogę do zrównoważonego sukcesu i konkurencyjnej pozycji na rynku.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Połącz się z naszym ekspertem

Grzegorz Polarz
Grzegorz Polarz
Menedżer ds. Przemysłu - Energetyka / Energy - Industry Manager
+48 604 57 55 51
„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.

Dalszy wkład