ESSENTIAL edition

Doskonała jakość, optymalne funkcje!
ESSENTIAL edition

Niezawodne produkty o podstawowej funkcjonalności

Firma Phoenix Contact jest liderem technologicznym w dziedzinie elektrotechniki, interfejsów elektronicznych i automatyki przemysłowej, oferującym innowacyjne produkty dla różnych branż na całym świecie. Aby sprostać wymaganiom klientów oczekujących komponentów dopasowanych precyzyjnie do indywidualnych potrzeb, Phoenix Contact wprowadza na rynek innowacyjne produkty najwyższej jakości ESSENTIAL edition, dostosowane do potrzeb różnych segmentów rynku i klientów.

Seria produktów ESSENTIAL edition

Oferta obejmuje różne produkty w dziedzinie techniki przyłączeniowej, elektroniki, zasilania przemysłowego i ochrony przed przepięciami. Dostępny jest duży wybór produktów o jednolitej konstrukcji, zapewniający łatwy dobór i aplikację.

Łączenie


Złączki szynowe

Złączki szynowe

W technice połączeń przemysłowych nadal dominuje przyłącze śrubowe. Żadna inna technika przyłączeniowa nie pozwala na uzyskanie tak wysokich sił połączenia na minimalnej przestrzeni. Dzięki modułowej budowie i bogatej serii akcesoriów można skonfigurować rozwiązania dostosowane do każdej aplikacji.

Rodzina produktów Wysokoprądowe bloki rozdzielcze ESSENTIAL edition

Wysokoprądowe bloki rozdzielcze

Przyłącza śrubowe są nadal głównym elementem techniki przyłączeniowej w przemyśle. Żadna inna technologia nie osiąga tak wysokiej siły nacisku na tak małej przestrzeni. Dzięki modułowej konstrukcji i dużemu wyborowi akcesoriów tworzone są niestandardowe rozwiązania, które są idealnie dopasowane do każdego zastosowania.

SAC ESSENTIAL edition

Okablowanie do czujników/urządzeń wykonawczych

Duży asortyment produktów i rozwiązań Phoenix Contact w zakresie okablowania czujników i urządzeń wykonawczych zapewnia bezpieczne i stabilne działanie systemów.

Zasilanie, ładowanie i ochrona


Zasilacze

Zasilacze

Phoenix Contact oferuje wiele szeroki wybór zasilaczy do różnych zastosowań. Aby spełnić różne wymagania klientów z różnych branż, np. budowy maszyn czy instalacji budowlanych, zasilacze te mają różne parametry i funkcje.

Ochrona przed przepięciami

Ochrona przed przepięciami

Prądy piorunowe i przepięcia mogą spowodować szkody w urządzeniach i modułach. W skrajnym przypadku może dojść nawet do uszkodzenia całego systemu. Przestoje i naprawy generują wysokie koszty. Firmy we wszystkich branżach potrzebują wysokiego poziomu dyspozycyjności systemów. Dzięki indywidualnym rozwiązaniom dopasowanym do wymagań w różnych aplikacjach duży udział ma w tym niezawodna ochrona przed przepięciami firmy Phoenix Contact.

Przełączanie, pomiar i monitorowanie


Motyw marketingowy EEM-EM357-EE

Monitorowanie energii

Liczniki energii ESSENTIAL edition z dopuszczeniem MID zgodnie z normą EN 50470 umożliwiają rozliczanie zużycia energii. Seria obejmuje trójfazowe i jednofazowe liczniki energii, które są odpowiednie do zastosowań przemysłowych i prywatnych.

Moduły przekaźnikowe

Moduły przekaźnikowe

W procesie sterowania przemysłowego, pomiędzy układem sterowania a urządzeniami zainstalowanymi lokalnie potrzebny jest produkt, który umożliwia niezawodne sterowanie przełączaniem. Przy użyciu przekaźników sterujących firmy Phoenix Contact można skompletować elastycznie różne rozwiązania przekaźnikowe dostosowane do lokalnych wymagań.

Przekaźniki czasowe i monitorujące

Przekaźniki czasowe i monitorujące

Przekaźniki czasowe są wygodne w użytkowaniu, oferują liczne funkcje i mogą stanowić kompletne i niedrogie rozwiązanie do sterowania czasowego. Aby zapewnić niezawodne działanie urządzeń i systemów, przekaźniki monitorujące napięcie wykrywają szybko zaniki napięcia i awarie zasilania.

Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa

Przy użyciu naszych przekaźników bezpieczeństwa można niezawodnie realizować funkcje bezpieczeństwa w maszynach i systemach. Służą do monitorowania sygnałów z przycisków wyłączenia awaryjnego, barier świetlnych i czujników drzwi bezpieczeństwa, aby w razie potrzeby zapewnić stan bezpieczny. Seria produktów ESSENTIAL obejmuje przekaźniki bezpieczeństwa do budowy maszyn oraz sprzęgające przekaźniki bezpieczeństwa dla przemysłu przetwórczego.

Kondycjoner sygnału

Kondycjonery sygnału

Aby zapewnić kompleksowe kondycjonowanie sygnałów, kompaktowe kondycjonery sygnałów umożliwiają separację galwaniczną oraz konwersję, filtrowanie i wzmacnianie sygnałów.

Automatyzacja


Moduł komunikacyjny

Komunikacja przemysłowa

Industrial Wireless umożliwia bezpieczne i niezawodne połączenia bezprzewodowe dla zastosowań przemysłowych.

Oznaczniki, montaż i instalacja


Drukarki i oznaczniki

Drukarki i oznaczniki

Nasza oferta jest dostosowana perfekcyjnie do indywidualnych potrzeb: standardowe rozwiązania z wykorzystaniem gotowych etykiet lub tworzenie indywidualnych oznaczników za pomocą naszych drukarek. Alternatywnie oferujemy nadruk usługowy: z możliwością zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.