Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Człowiek przy tablecie podczas aktywacji klienta mGuard Secure VPN

Aktywacja klienta VPN mGuard Secure

Klient VPN mGuard Secure jest aktywowany przez Internet. Licencja na oprogramowanie jest udzielana dopiero po aktywacji. Jest to wymagane w przypadku nowych instalacji lub znaczących zmian sprzętowych w używanym urządzeniu końcowym.

Warunki licencji zezwalają na używanie oprogramowania na jednym urządzeniu. Oprogramowanie jest na stałe przypisane do tego urządzania i wyposażone w zabezpieczenie przed kopiowaniem (aktywacja oprogramowania). W wyjątkowych przypadkach (uszkodzenie sprzętu, wielokrotne zmiany sprzętu) licencja może zostać dezaktywowana lub ponownie aktywowana na żądanie pod pewnymi warunkami.

Aktywacja licencji odbywa się offline. W przypadku aktualizacji oprogramowania otrzymasz nowy klucz licencyjny.

W menu monitora „Pomoc“ klienta mGuard Secure, w punkcie menu „Informacje o licencji i aktywacja“ wyświetlana jest zainstalowana wersja oprogramowania oraz, jeśli ma to zastosowanie, licencjonowana wersja oprogramowania z numerem seryjnym.

Na początku oprogramowanie klienckie jest zawsze instalowane w wersji testowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy oprogramowanie klienckie zostało już zainstalowane lub gdy aktywacja oprogramowania nie została jeszcze przeprowadzona, a zainstalowana jest już starsza wersja. Dotyczy to również sytuacji, gdy dla starszej wersji aktywowano licencję. Wtedy wersja ta zostaje przywrócona do statusu wersji testowej. Następnie w ciągu 30 dni należy ponownie wprowadzić dane licencyjne w oknie aktywacji.

Czas pozostały do aktywacji oprogramowania, tj. okres ważności wersji testowej, jest wyświetlany na pasku informacyjnym monitora obok przycisku aktywacji.

Aby móc korzystać z pełnej wersji, która jest ważna bezterminowo, należy aktywować oprogramowanie za pomocą klucza licencyjnego i numeru seryjnego w oknie aktywacji. Poprzez aktywację oprogramowania akceptujesz warunki licencji, z którymi możesz się zapoznać po kliknięciu odpowiedniego przycisku.

Okno aktywacji można otworzyć zarówno za pomocą przycisku aktywacyjnego na pasku komunikantów monitora, jak i w menu monitora „Pomoc/Informacje o licencji i aktywacja“. Następnie można wprowadzić dane licencji w trybie online lub offline za pomocą asystenta.

W wersji offline plik wygenerowany po wprowadzeniu klucza licencyjnego i numeru seryjnego musi zostać wysłany do serwera aktywacyjnego, a klucz aktywacyjny wyświetlony na stronie internetowej musi zostać zanotowany. Ten klucz aktywacyjny można wprowadzić później w oknie licencjonowania w menu monitora.

W wersji online dane licencyjne są przesyłane do serwera aktywacyjnego za pośrednictwem asystenta natychmiast po wejściu na stronę, dzięki czemu oprogramowanie jest aktywowane bezzwłocznie.

Okres ważności wersji testowej

Wersja próbna jest ważna przez 30 dni. Bez aktywacji oprogramowania lub licencji nie można nawiązać połączenia po upływie tego okresu.

Od momentu instalacji okres ważności jest wyświetlany w wyskakującym okienku przy każdym uruchomieniu oprogramowania. Ponadto na dole monitora widać, jak długo można jeszcze korzystać z wersji próbnej. Dziesięć dni przed datą wygaśnięcia pojawia się powiadomienie, że oprogramowanie nie ma jeszcze licencji. Powiadomienie to pojawia się raz dziennie.

Jeśli faza testowa zakończyła się, za pomocą oprogramowania klienckiego VPN można nawiązywać połączenia tylko z systemami docelowymi, które są używane do aktywacji/licencjonowania oprogramowania. W ten sposób jeden z profili klienta może zostać użyty do nawiązania połączenia internetowego w celu aktywacji licencji.

Aktywacja online

Najpóźniej po zakończeniu fazy testowej oprogramowanie musi zostać aktywowane lub odinstalowane. Aby dokonać aktywacji, wybierz punkt menu „Informacje o licencji i aktywacja“ w menu monitora „Pomoc“.

Można tu sprawdzić, jaka to jest wersja oprogramowania, i dowiedzieć się, że wersja próbna wygasła, a oprogramowanie nie zostało jeszcze aktywowane.

Kliknij warunki licencji, aby wyświetlić odpowiedni tekst umowy. Poprzez aktywację oprogramowania akceptujesz warunki licencji.

Aby aktywować oprogramowanie, kliknij przycisk „Aktywacja“. W następnym oknie można wybrać wersję online lub offline.

W wersji offline plik wygenerowany po wprowadzeniu klucza licencyjnego i numeru seryjnego musi zostać wysłany do serwera aktywacyjnego. Klucz aktywacyjny zostanie wyświetlony na stronie internetowej. W wersji online dane licencyjne są przesyłane do serwera aktywacyjnego za pośrednictwem asystenta natychmiast po wejściu na stronę, dzięki czemu oprogramowanie jest aktywowane bezzwłocznie.

Po wybraniu typu aktywacji należy wprowadzić dane licencyjne w przewidzianych do tego celu polach. Następnie kliknij „Dalej”.

Aktywacja offline

Wariant offline jest realizowany w dwóch etapach. Pierwszym krokiem jest wysłanie do serwera aktywacyjnego pliku, który jest generowany po wprowadzeniu klucza licencyjnego i numeru seryjnego. Następnie na stronie internetowej wyświetlany jest klucz aktywacyjny, który należy zanotować. W drugim kroku jest on wprowadzany w oknie licencjonowania w menu monitora. Można to również zrobić w późniejszym czasie.

Wersję offline uruchamia się za pomocą menu monitora „Pomoc/Informacje o licencji i aktywacji” i wybiera się ją w pierwszym oknie kreatora aktywacji. Kliknij „Dalej”. W drugim oknie asystenta aktywacji wyjaśnione są dwa etapy aktywacji offline.

Pierwszy krok, czyli utworzenie pliku aktywacyjnego, jest wybierany automatycznie. Kliknij przycisk „Dalej“ i wprowadź dane licencyjne w oknie. Kliknij „Dalej”.

Teraz wprowadź nazwę i ścieżkę pliku aktywacyjnego (np. na pulpicie). Domyślnie używany jest katalog instalacyjny oprogramowania oraz nazwa ActiData.txt (z numerem seryjnym).

Teraz tworzony jest plik aktywacyjny, który należy przesłać na serwer aktywacyjny.

Transfer danych z pliku aktywacyjnego do serwera aktywacyjnego można przeprowadzić na dwa sposoby. W przypadku pierwszej opcji należy otworzyć plik aktywacyjny w edytorze. Skopiuj i wklej zawartość pliku do okna „Zawartość pliku aktywacyjnego“ otwartego na stronie internetowej. Można również kliknąć przycisk „Przeglądaj“ i wybrać plik aktywacyjny. Następnie kliknij „Wyślij”.

Kod aktywacyjny zostanie wygenerowany i wyświetlony na stronie. Zanotuj kod aktywacyjny i kontynuuj aktywację w punkcie menu „Pomoc/Informacje o licencji i aktywacja“, wykonując drugi krok aktywacji offline.

Jeśli serwer aktywacyjny wykryje, że użytkownik ma prawo do nowszej licencji na oprogramowanie, a klucz licencyjny pasuje do zainstalowanego oprogramowania, nowy klucz licencyjny jest automatycznie wyświetlany wraz z aktywacją. Jeśli chcesz aktywować nowe funkcje, zanotuj nowy klucz licencyjny, dokończ aktywację, a następnie użyj nowego klucza licencyjnego.

Drugi etap wersji offline rozpoczyna się w menu monitora „Pomoc/Informacje o licencji i aktywacja“. Po wybraniu wersji offline zaznacz drugi krok.

Następnie zostanie otwarte okno asystenta aktywacji, w którym należy wprowadzić kod aktywacyjny. Po wprowadzeniu danych można kliknąć „Dalej“.

Jeśli podczas aktywacji offline otrzymałeś z serwera aktywacji nowy klucz licencyjny (patrz wyżej, jak wyświetlić kod aktywacji), wprowadź również ten klucz licencyjny w celu aktualizacji licencji.

Kliknij „Dalej”. Dane licencji są sprawdzane i zapisywane.

Po zakończeniu aktywacji w oknie danych licencji można przeczytać, że używane oprogramowanie jest poprawnie aktywowaną pełną wersją.