10 Gb/s w środowisku przemysłowym Nowoczesne procesy automatyzacyjne wymagają dużej ilości danych przy stale rosnącej szybkości transmisji. Nowe złącza M12 firmy Phoenix Contact umożliwiają transmisję z szybkością do 10 Gb/s. W ten sposób zapewnisz niezawodną komunikację w całej sieci firmowej – od biura, po maszyny.
Dopuszczenie do warunków przemysłowych: CAT6A
CAT6A – duże prędkości dla przemysłu
CAT6A to komponenty, które zgodnie z wymogami IEC spełniają wszystkie wymagania transmisji 10 Gb/s w środowisku przemysłowym.
Wszystkie nasze produkty do podłączania urządzeń 10 Gb/s spełniają te wymagania.
Korzyści: szybka transmisja danych i dopuszczenie do stosowania w warunkach przemysłowych.
Złącza do zabudowy
Złącze do zabudowy M12 do 10 Gb/s
Komunikację 10 Gb/s można dopasować do każdej aplikacji. Phoenix Contact oferuje różne złącza M12 do zabudowy, za pomocą których można optymalnie podłączyć urządzenie.
- M12 ze złączem RJ45, idealne również jako przepust do szaf sterowniczych
- M12 z przyłączem lutowanym
- M12 z ekranowanym przyłączem kabla
Szybkie konfekcjonowanie dzięki PIERCECON
Złącza M12 do 10 Gb/s do samodzielnego montażu
Dzięki przyłączu Piercecon złącza M12 firmy Phoenix Contact do transmisji 10 Gb/s można montować szybko i łatwo bezpośrednio w miejscu instalacji.
Złącza do transmisji danych 10 Gb/s
Złącza RJ45 do 10 Gb/s do samodzielnego montażu
Prosty i szybki montaż złączy RJ45 Phoenix Contact na miejscu dzięki przyłączu samonacinającemu IDC.
W zależności od miejsca zastosowania dostępne są złącza o stopniu ochrony IP20 lub IP65/67.
Konfekcjonowane kable krosowe
Kable krosowe do 10 Gb/s
Phoenix Contact posiada w ofercie wszystkie kable do komunikacji Ethernet 10 Gb/s. Kable konfekcjonowane do natychmiastowego podłączenia lub kable do samodzielnego konfekcjonowania na miejscu.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Kliknij poniższy przycisk i dowiedz się więcej na temat złączy gniazd do 10 Gb/s.