Ürüne bağlı olarak, bazı konfigüratörler konfigürasyon sürecinde montaj da sunar. Kontrol panosu imalatı, bağlantı ve cihaz bağlantı teknolojisi, güç kaynakları, cihaz devre kesicileri ve aşırı gerilim koruması için konfigüratörler içerirler.
Müşteriye özel çözümler Müşteriye özel çözümlerimizle, ürün yelpazemizde olmasa bile uygulamanız için her zaman ideal ürünü bulacaksınız. Standart ürünlerin küçük uyarlamalarından tamamen yeni ürün geliştirmelerine kadar, servis ekibimiz özel gereksinimlerinize odaklanır. Teknik uzmanlığa sahibiz ve çözümünüzü geliştirmek için her aşamada sizinle birlikte çalışırız.
Ürünlerin uyarlanması ve geliştirilmesi için çeşitli seçenekleri keşfedin.
İster ürün, ister uygulama, sistem, çözüm veya hizmet olsun, her türlü ihtiyacınız için yanınızdayız. Bazen sadece küçük bir değişiklik gerekirken bazen tamamen yeni bir konsepte ihtiyaç vardır. Phoenix Contact Çözüm Merkezi'nde deneyimli uzmanların daima size yardımcı olmaya hazır olduğunu bilmek güzeldir. İdeal çözümü geliştirmek için sizinle birlikte çalışırlar. Çok çeşitli opsiyonlar arasından seçim yapın.
Avantajlarınız
- Bireysel destek - projenin tüm aşamalarında hizmet veren atanmış bir irtibat kişisi
- Esnek çözümlerle her uygulamaya cevap verilebilir
- Deneyimli uzmanlarımızla hızlı ve güvenilir proje yönetimi
- Hızlı prototip üretimiyle genel değerlendirme ve ilk sonuçlar
- Hassas planlama ve proje kontrolü sayesinde zamanında teslimat
Konfigürasyon
Standart ürünleri uyarlayın.
Daha esnek olun. Standart ürünlerin müşteriye özel farklı uyarlamalarından yararlanın: Bağlantı teknolojiniz için, örneğin renkli versiyonları, konum baskısını, kodlamayı, etiketleri ve yarı montajları – ve muhafazalar için özel delikleri veya lazer etiketli işletme elemanlarını seçebilirsiniz. Ayrıca aşırı gerilim korumasını ve filtreleri gerilim veya devre versiyonlarıyla – veya örneğin I/O sistemlerini markalanmış klemenslerle donatabilirsiniz. Konfigüratörlerimiz sizi destekler - hızlı, sezgisel ve çözüm kimliği aracılığıyla konfigürasyonunuza 7/24 erişim.
Montaj
Bileşen montajı
Doğru bağlantı teknolojisine sahip montaj muhafazaları, kablolar, bağlantı kutuları ve klemens dizileri. İstediğiniz versiyonu kendiniz oluşturabilir veya ön montajlı versiyonları temel olarak kullanabilirsiniz. Markalama dahil kapsamlı montaj hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca bağlantı kutuları aşırı gerilim korumasıyla ve farklı bileşenlerle donatılabilmektedir.
Bireysel montaj çözümleri de mümkündür.
Montaj için seçenekleriniz şunlardır
İlgili ürünler, ürün detay sayfası üzerinden de monte edilebilir. Bunu yapmak için, istediğiniz ürün detay sayfasını açın. "Yapılandır" üzerine tıklayın. Daha sonra istediğiniz kablo uzunluklarını ve uygun bağlantı teknolojisini seçebilirsiniz. Daha sonra birleştirilmiş ürünü sepete ekleyin – işte bu kadar!
Uygulamanıza göre uyarlanması gereken tamamen bireysel bir çözüme mi ihtiyacınız var? - Bunu da halledebiliriz. Bize e-posta gönderin, size geri dönüş sağlayalım.
Yeni ürünler geliştirin
Cihaz tasarımınız için özelleştirilmiş yeni ürün geliştirmeleri
Özel gereksinimleriniz ve ihtiyaçlarınıza uygun yeni bir ürüne ihtiyacınız mı var? – Geliştirme, üretim ve kalite güvencesindeki uzmanlığımızla uygulama süreci boyunca size destek oluyoruz. Örneğin, cihaz bağlantı teknolojisinin veya muhafazaların tasarımını özelleştirebilirsiniz. İlk fikir aşamasından seri üretime kadar kapsamlı desteğimizden yararlanın.
Uygulamalar için çözüm konseptleri
Kabaca bir fikriniz var ama onu nasıl uygulayacağınızı bilmiyor musunuz? – Lütfen isteğinizin ayrıntılarını belirtin. Uygulamanızın veya sisteminizin tüm yaşam döngüsü boyunca bize güvenebilirsiniz: Uygulamanızı analiz eder, önlemleri tanımlar ve bir çözüm konsepti oluştururuz. Aynı zamanda size spesifikasyon konusunda tavsiyelerde bulunuruz, teknik spesifikasyon oluştururur, bilgi aktarımını sağlar ve test dahil onay yönetimini gerçekleştiririz.
Çözüm konseptiniz süreç boyunca belgelenir ve test edilir. CAD modelleri, çizimler, numuneler, testler, tasarım desteği, aşırı gerilim koruması, EMC koruması ve EPLAN makroları gibi hizmetler, geliştirme ve teslimata dahildir.