Genel bakisa dön

WLAN 5110 hakkında daha fazla bilgi için

WLAN 5110 – kontrol panosu için esnek WLAN çözümü

Kontrol panosuna monte edilen WLAN 5110  

Kontrol panosu için WLAN 5110

WLAN 5110 geniş WLAN ağlarına veya kablosuz Ethernet bağlantılarının daha uzak mesafelerde kurulmasına olanak tanıyan güçlü bir WLAN 802.11n Erişim Noktası ve istemcisidir Entegre küme yönetimi sayesinde bir ağdaki tüm WLAN 5110 Erişim Noktaları tek bir web arabirimi aracılığıyla rahat ve hızlı şekilde yapılandırılabilir ve yönetilebilir. Kompakt tasarım, sadece kontrol panolarında değil aynı zamanda kompakt kontrol kutularında da kullanılabileceği anlamına gelir.

Daha uzun menzil için güçlü WLAN IEEE 802.11n modülü

Daha uzun menzil  

Modern standartlar ve MIMO teknolojisi sayesinde daha yüksek menzil

Güçlü bir kablosuz sinyal ve IEEE 802.11n standardına uygun MIMO (çok girişli, çok çıkışlı) çoklu anten teknolojisi daha uzun mesafelerde istikrarlı, yüksek hızlı ve güvenilir telsiz iletişimi için uygundur. Bu özellikle zorlu endüstriyel şartlarda fark yaratır. Eski 802.11a/b/g standardıyla WLAN istemcilerini kullanırken bile, kablosuz iletişimin kararlılığı ve menzili neredeyse tüm durumlarda önemli ölçüde iyileşir.

Avantajınız: Her bölgede daha az Erişim Noktası.

Merkezi konfigürasyon için küme yönetim teknolojisi

Küme yönetim teknolojisi  

Hızlı ve kolay ağ konfigürasyonu

WLAN 5110'e entegre edilmiş küme yönetimi işlevi bir WLAN altyapı ağının tüm WLAN 5110 erişim noktalarının tek bir web arabirimi üzerinden merkezi bir şekilde basit bir şekilde yapılandırılmasını sağlar. Tüm erişim noktaları dakikalar içinde ayarlanabilir ve mevcut ağlara entegre edilebilir.

Konfigürasyon ve bakım sırasında mod butonu ve konfigürasyon verileri ve yazılımın kopyası, v.s.'nin kaydedilebildiği SD hafıza kartı ile ek kolaylık sağlanır.

Avantajınız: hızlı ve kolay WLAN ağ konfigürasyonu

Uyumlu, güvenli ve çok sayıda olasılık

WLAN 5110 güvenlidir  

Güvenli ve uyumlu: WLAN 5110

WLAN 5110 donanım tabanlı AES şifreleme de dahil olmak üzere en yeni WLAN güvenlik mekanizmalarını destekler. 802.11a, b, g ve 802.11n özelliklerini destekleyen tüm WLAN cihazları da ayrıca uyumludur.

Dahası, WLAN 5110 yalnız başka bir WLAN 5110 veya WLAN 1100 ile etkili olan ek işlevler ve özellikler sağlar. Bunlar arasında WLAN yoluyla katman 2 şeffaf ağ haberleşmesi için "Tam şeffaf köprü" modu, optimize edilmiş çok noktaya yayın, örn. Ethernet/IP ve ek olarak optimize edilmiş, daha yüksek hızlı dolaşım için.

Avantajınız: endüstriyel uygulamalarda da yüksek güvenlik ve uyumluluk

Antenlerin esnek kullanımı için harici anten bağlantıları

WLAN ürünlerimiz için uygun antenler  

WLAN ürünlerimiz için uygun antenler

İyi sinyal alımı yüksek hızlı ve güvenilir kablosuz iletişim için belirleyici niteliktedir. Bu nedenle ilgili uygulamaya uygun yüksek kaliteli antenlerin kurulması esastır. Her uygulama için ideal anten aksesuarlarını sunuyoruz.

  • Her yönde geniş alan kablosuz için omni yönlendirmeli antenler
  • Uzun mesafelerde tek yönlü bir kablosuz alan için yönlendirmeli antenler
  • İz süren uygulamalar için sızıntı kablo antenleri, örn. elektrikli monoray sistemler

Avantajınız: her zaman ideal sinyal çekimi

Kompakt tasarım - sahadaki kontrol kutuları için de uygundur

RUGGED BOX montaj seti  

WLAN 5110 erişim noktası için RUGGED BOX montaj seti

WLAN erişim noktaları en iyi anten konumuna yerleştirilmelidir. Çoğu durumda bu kontrol panosuna yakın değildir. WLAN 5110 bu nedenle Ethernet ve anten kabloları bağlandığında, sahaya monte edilebilir kontrol panolarına kurulum için tasarlanmıştır.

RUGGED BOX ile size IP66 koruma sınıfına sahip FL WLAN 5110 ile mükemmel uyumlu, birçok kontrol panosu seti sunuyoruz. Doğrudan vidalanabilen antenler veya 220 V çalışma için bir güç kaynağı kullanabilirsiniz. İhtiyaçlarınız için her zaman doğru Erişim Noktası'nı elde edeceksiniz.

Avantajınız: WLAN 5110'ün ideal konumda esnek kurulumu

Kolay saha montajı için Power over Ethernet (PoE)

Kontrol kutusunda WLAN 5110  

PoE splitter sayesinde WLAN 5110'e veri ve enerji birlikte sağlanır

WLAN 5110 için uygundur, güç ve verileri IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at uyarınca ayırmak için bir Power over Ethernet splitter (PD) sağlıyoruz. Bu, uzağa kurulan bir WLAN erişim noktasına tek bir Ethernet kablosuyla basit ve uygun maliyetli Ethernet ve güç kaynağı kablolaması sağlar. PoE splitter endüstri standardı 24 V DC ve bağlı PoE kaynağının türüne (802.3af / 802.3at) bağlı olarak 10.5 W veya 21.5 W sağlar. Ağ portföyümüzde uygun PoE besleme modülleri ve PoE anahtarları bulacaksınız.

Avantajınız: kolay tek kablo ile montaj

Ex bölgelerde kablosuz haberleşme

Ex bölgeler için WLAN 5110  

Patlama riskli bölgelerde Kablosuz Ethernet

Patlama riskli bölgelerde kablosuz WLAN haberleşmesini kullanın. WLAN 5110, Ex zone 2'de kullanım için onaylanmıştır. Ayrıca, AC 100 ... 240 V evrensel güç kaynağı ve ATEX bölge 2'de (ATEX Ex II 3G) kullanılmak üzere anten sistemi bulunan bir GFK muhafazasında anahtar teslimi bir çözüm sunuyoruz.

Avantajlarınız:

  • Ex zone 2'de maksimum güvenlik
  • Saha seviyesi ile kontrol odası arasında hızlı ve güvenli veri alışverişi
  • Geniş veya açık alanlarda yüksek performanslı haberleşme
  • Bakım bilgilerine ve ağ kaynaklarına her yerden gerçek zamanlı erişim sayesinde verim artışı
  • Çok yönlü haberleşme altyapısı
  • Aynı anda veri, görüntü ve ses iletiminde kullanılabilir

Bir bakışta WLAN 5110

Özellikler

 
WLAN standartları

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekans bantları ve kanallar (*ülkeye bağlıdır)

2.4 GHz, kanal 1-13*

5 GHz: kanal 36-165*

Maks. veri hızı (brüt)

300 Mbps

Maks. veri hızı (net)

< 90 Mbps

Çalışma modları

Erişim Noktası, istemci, tekrarlayıcı

Maksimum iletim gücü

18 dBm

Anten sayısı

1 - 2 (harici)

Ethernet ağları için WLAN ürünlerine buradan erişebilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Endüstriyel Kablosuz LAN

Kablosuz LAN ağlarını kolay ve güvenli şekilde konfigüre edin.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat