Temel işlevli güvenilir ürünler
Phoenix Contact; elektrik mühendisliği, elektronik arayüzler ve otomasyon alanlarında teknoloji ve pazar lideri olup yenilikçi ürünleriyle dünya çapında farklı sektörlerden müşterilere hizmet vermektedir. Hassas bileşenler için müşteri gereksinimlerini karşılamak için Phoenix Contact, pazar segmentlerine ve müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yenilik ve kalite içeren ESSENTIAL edition ürünlerini pazara sürmüştür.
ESSENTIAL edition ürün portföyü
Portföy, bağlantı teknolojisi, elektronik, endüstriyel güç kaynakları ve aşırı gerilim koruma gibi ürünleri içerir. Tek tip tasarıma sahip, seçimi ve kullanımı kolay geniş bir ürün yelpazesi sunar.
Bağlantı
Klemensler
Vidalı bağlantı, endüstriyel bağlantı teknolojisinde yaygın kullanılan bir yöntemdir. Başka hiçbir bağlantı teknolojisi, kapalı bir alanda bu kadar yüksek temas kuvvetlerine ulaşamamaktadır. Modüler yapı ve kapsamlı aksesuar yelpazesi sayesinde her uygulama için özel çözümler yapılandırılabilir.
Yüksek akım dağıtım blokları
Vidalı bağlantılar hâlâ endüstriyel bağlantı teknolojisinin merkezi bir bileşenidir. Başka hiçbir teknoloji bu kadar küçük bir alanda bu kadar yüksek temas kuvvetlerine ulaşamaz. Modüler tasarım ve geniş aksesuar yelpazesi sayesinde, her uygulamaya mükemmel şekilde uyarlanmış bireysel çözümler oluşturulur.
Sensör/aktüatör kablolaması
Sensör ve aktüatörlerin kablolamasında kapsamlı Phoenix Contact ürün ve çözümleri, sistemin güvenli ve kararlı çalışmasını sağlar.
Besleme, şarj ve koruma
Güç kaynakları
Phoenix Contact size farklı uygulamalar için geniş bir güç kaynağı yelpazesi sunar. Bu güç kaynakları, makine imalatı ve bina tesisatı gibi sektörlerdeki çok farklı müşteri gereksinimlerini karşılamak için çeşitli performans seviyelerine ve işlevlere sahiptir.
Aşırı gerilim koruma
Yıldırım akımları ve aşırı gerilimler cihaz ve bileşenlere zarar verebilir. En kötü durumda tüm sistemin arızalanmasına bile yol açabilir. Duruşlar ve onarımlar yüksek maliyetlere yol açar. Tüm endüstriyel işletmeler yüksek sistem sürekliliği gerektirir. Çok farklı uygulamalardaki gereksinimler için kişiselleştirilmiş çözümlerle Phoenix Contact'ın güvenilir aşırı gerilim koruması önemli bir katkı sağlar.
Anahtarlayın, ölçün ve izleyin
Enerji izleme
EN 50470 uyarınca MID onaylı ESSENTIAL edition enerji sayaçları, enerji verilerine dayalı faturalandırmayı mümkün kılar. Seri, endüstriyel ve bina uygulamalara uygun üç fazlı enerji sayaçları ve tek fazlı enerji sayaçlarını içerir.
Röle modülleri
Endüstriyel kontrol sürecinde, kontrol sistemi ile sahadaki cihazlar arasında güvenilir geçiş kontrolü sağlayan bir ürün olması gerekir. Phoenix Contact'ın endüstriyel kontrol röleleri ile sahadaki ihtiyaçlara göre farklı röle çözümleri esnek şekilde oluşturulabilir.
Zaman ve izleme röleleri
Zaman rölelerinin kullanımı kolaydır, farklı işlevlerin yanısıra eksiksiz ve uygun maliyetli zaman kontrol çözümleri sağlar. Cihaz ve sistemlerin güvenilir çalışmasını sağlamak için gerilim izleme röleleri, şebeke ve gerilim arızalarını olabildiğince erken tespit eder.
Emniyet röleleri
Emniyet rölelerimizi kullanarak, emniyet fonksiyonlarını makine ve sistemlerde güvenilir şekilde uygulayabilirsiniz. Acil durdurma butonlarından, ışık bariyerlerinden ve emniyet kapısı anahtarlarından gelen sinyalleri izleyebilir ve gerektiğinde bir güvenli durum başlatabilirsiniz. ESSENTIAL edition ürün serisi, makine imalatı için emniyet rölelerini ve proses endüstrisi için emniyetli kuplaj rölelerini içerir.
Sinyal koşullayıcılar
Son derece kompakt sinyal koşullayıcılar, kapsamlı sinyal koşullama elde etmek için düşük yer ihtiyacı sunarak elektriksel izolasyon, sinyal dönüştürme, sinyal filtreleme ve sinyal güçlendirme sağlar.
Otomasyon
Endüstriyel haberleşme
Endüstriyel Kablosuz, endüstriyel uygulamalar için güvenilir ve emniyetli kablosuz bağlantıları olanaklı kılar.
Markala, birleştir ve monte et
Markalama ve etiketleme
Ürün gamımız ihtiyaçlarınıza optimum uyarlanır: baskılı standart markalama veya yazıcı sistemlerimizi kullanarak özel etiketleme. Alternatif olarak etiketleme hizmetimizi kullanabilirsiniz: Siparişinizi e-posta ile gönderebilirsiniz.