PT-IQ-4X1-5DC-P
-
Aşırı gerilim koruma fişi
2800811
Ortak referans potansiyelli dört sinyal kablosu için entegre çok kademeli durum göstergeli aşırı gerilim koruma fişi. Nominal gerilim: 5 V DC
Ürün Ayrıntıları
Genel | |
Not | Uzak sinyalizasyon ve besleme konnektör taban elemanına takıldığında oluşur. |
Ürün tipi | Ölçü ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması |
Ürün gamı | PLUGTRAB IQ |
Tasarım | Erkek |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, çok kademeli |
Nominal gerilim UN | 5 V DC |
Bağlantı yöntemi | geçmeli |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,7 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Derinlik | 53,4 mm |
Yatay pin aralığı | 1 Birim |
Komple modül genişliği | 17,7 mm |
Komple modül yüksekliği | 91,1 mm |
Komple modül derinliği | 77,5 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Hareket yönü | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maksimum sürekli gerilim UC | 6 V DC |
4 V AC | |
Nominal akım | 700 mA (50 °C) |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | Optik, çok kademeli |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664-1 |
Montaj tipi | Taban elemanı üzerinde |
Ürün numarası | 2800811 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL2 |
Ürün Kodu | CL2151 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356745086 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 76,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 76,1 g |
Gümrük tarife no | 85363010 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
SSA 3-6 - Ekran bağlantısı 2839295
-
SSA 5-10 - Ekran bağlantısı 2839512
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018