TT-UK5/ 12AC
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2794741
Sıkıştırma konnektörü ile DIN rayı arasında aşırı gerilim hassas korumalı klemens, nominal gerilim: 12 V AC, NS 32 veya NS 35/7,5 üzerine montaj için, klemens genişliği: 6,2 mm, klemens yüksekliği: 47 mm
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ölçü ve kontrol teknolojisi için aşırı gerilim koruması |
IEC kategorisi | C3 |
VDE gereklilik sınıfı | C3 |
Tasarım | Tek katlı klemens |
Kutup sayısı | 1 |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
Nominal gerilim UN | 12 V AC |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,8 Nm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 47 mm |
Uzunluk | 42,5 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-2 |
Muhafaza malzemesi | PA |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Evet |
Hareket yönü | Line-Earth Ground |
Maksimum sürekli gerilim UC | 18 V DC |
13 V AC | |
Nominal akım | 32 A (50 °C) |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 5 µA |
Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 245 A (kanal başına) |
Toplam darbe akımı (8/20) µs | 245 A |
Maks. deşarj akımı Imax (8/20) µs maksimum (kablo-toprak) | 245 A |
Nominal darbe akımı Ian (10/1000) µs (kablo-toprak) | 49 A |
1 kV/µs (kablo-toprak) statikte çıkış gerilimi sınırlaması | ≤ 28 V |
In'de artık gerilim, (iletken-toprak) | ≤ 39 V |
Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 1 ns |
Kesme frekansı fg (3 dB), asimetrik 150 Ω sistemde (PE) | tip. 1,5 MHz |
Kapasite (İletken-Yer) | ≤ 1,85 nF |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
Pals dayanımı (kablo-toprak) | C3 - 25 A |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
VDE gereklilik sınıfı | C3 |
Standartlar Bilgi teknolojisi şartnamesi | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2794741 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL2 |
Ürün Kodu | CL2228 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918072919 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 11,15 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 11,15 g |
Gümrük tarife no | 85363030 |
Menşe ülke | GR |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808736
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808749
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
D-TERMITRAB-UK 5 - Kapak 2794990
-
SSA 3-6 - Ekran bağlantısı 2839295
-
SSA 5-10 - Ekran bağlantısı 2839512
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018