SACC-FS-12PCON SCO
-
Konnektör
1559631
Konnektör, Üniversal, 12-kutup, Soket düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, Piercecon® hızlı bağlantı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 5,4 mm ... 8,2 mm
Ürün Ayrıntıları
Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
Ürün tipi | Yuvarlak konektör (kablo tarafı) |
Sensör tipi | Üniversal |
Kutup sayısı | 12 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
Kablo çıkışı | düz |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Boyutlu çizim |
|
Uzunluk | 41,2 mm |
Pense ebadı, birleştirme somunu | 13 mm |
Pense ebadı, karşıt somun | 15 mm |
Dış boyutlar | |
Dış çap | 5,4 mm ... 8,2 mm |
Muhafaza | |
Gövde çapı | 16 mm |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme | FKM |
Gövde malzemesi | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Kablo izolasyon malzemesi | PUR / PVC |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Piercecon® hızlı bağlantı |
İletken kesiti | 0,14 mm² ... 0,14 mm² (yüksüksüz) |
Bağlantı kesiti AWG | 26 ... 26 (yüksüksüz) |
Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 kafa) |
Pin ataması | |
Kontak | Renk (sinyal tanımı) | Kontak (opsiyonel) | 1 = BN |
2 = BU | |
3 = WH | |
4 = GN | |
5 = PK | |
6 = YE | |
7 = BK | |
8 = GY | |
9 = RD | |
10 = VT | |
11 = GYPK | |
12 = RDBU |
Nominal darbe gerilimi | 0,8 kV |
Kontak direnci | ≤ 5 mΩ |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominal akım IN | 1,5 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Bağlantı 1 | |
Kafa tasarımı | Soket |
Kafa kablo çıkışı | düz |
Kafa diş tipi | M12 |
Kafa kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama | A |
Sinyal tipi/kategorisi | Üniversal |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP67 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
M12 | |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1559631 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF2 |
Ürün Kodu | AF2CGA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356314848 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 37,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 35 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Piercecon® bağlantı: monte edilebilen bir geçmeli bir konnektördeki maksimum kontak yoğunluğu
Yerden tasarruf edin - yük. kon. geçmeli valf konnektörlerle
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018