UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 335024Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
Ağ kablosu, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12, kodlama: D / IP67, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 20 m
Genel | Değişken kablo tiplerine ve değişken kablo uzunluklarına sahip diğer ürünlere aksesuarlar bölümünden ulaşılabilir |
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 1 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 100 Mbps |
Bağlantı 1 | |
Boyutlu çizim |
Pin atama, M12 erkek konnektör, 4 pinli, D-kodlu, erkek taraf
|
Tip | M12 Fiş, düz, 4-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Kodlama: D |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Ekranlama | Advanced Shielding Technology |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Darbe gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Malzeme İletişim | CuSn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PA 6.6 |
Malzeme Vidalı bağlantı | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Malzeme Conta | FKM |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61076-2-101 |
Bağlantı 2 | |
Boyutlu çizim |
Konnektör pin ataması RJ45 fiş
|
Tip | RJ45 Fiş, düz |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Darbe gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Malzeme İletişim | CuSn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PC |
Malzeme Muhafaza | PA |
Renk (Muhafaza) | gri |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Kablo uzunluğu | 20 m |
Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] | |
Boyutlu çizim |
|
UL AWM Tipi | 21238 (80 °C / 600 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] |
İletken yapısı | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 2x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 0,95 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Damara kadar iki dolgulu iki çift |
Optik ekran kapama | 70 % |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 280,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 51 mm |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
UL 1581, Bölüm 1060 ve UL 2556, Bölüm 9.3 (FT1) | |
UL 1581, Bölüm 1100 ve UL 2556, Bölüm 9.1 (HFT/FT2) | |
Yağa dayanıklılık | IEC 60811-404 uyarınca |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-30 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1031021 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CJI |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626534732 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 854,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 835,6 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |