CES-STPG-GY-2X5 - Kablo kılıfı
0801708

Kablo kılıfı, küçük, Iletken sayısı: 2, tip: Yuvarlak kablo, yarıklı, dış kablo çapı: 2x 4 mm ... 5 mm, malzeme: SEBS (halojensiz), renk: gri, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler