Yarıklı kablo kılıfı
CES-SRG-BK-14
-
Kablo kılıfı
0801615
Kablo kılıfı, küçük, Iletken sayısı: 1, tip: Yuvarlak kablo, yarıklı, dış kablo çapı: 1x 13 mm ... 14 mm, malzeme: NBR, renk: siyah, uzunluk: 29,5 mm, genişlik: 19,5 mm, yükseklik: 17 mm