IOA RPSS-I-I/HART/EX - Besleme/giriş izolasyon amplifikatörü
2908452

Ex ic tekrarlamalı güç kaynağı ve giriş sinyal koşullayıcısı, VIP I/O-Marşaling taban elemanları için HART: 0/4 ... 20 mA sinyalleri bir muhtemel patlayıcı alandan (bölge 2, CID2) güvenli alandaki bir yüke (aktif veya pasif) iletir. 3-yollu elektriksel izolasyon

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sahadan beslenen cihazlarda gerilim kontrolü için iki kademeli progresif bırakma
Markalama aksesuarları için kanal
Entegre kodlama değişim sırasında kullanıcı hatasını önler
Test noktalı sinyal ayırma
Çift yönlü HART sinyal iletimi
3 yollu elektriksel izolasyon