VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX
-
Taban modülü
2907210
Üniversal kullanım için 8 kanallı VIP I/O sıralama taban elemanı. Tüm bağlantılar vidalı bağlantı teknolojisi olarak sağlanır. COMBICON konnektörlü, Honeywell C300 ve RUSIO serisi ile uyumludur. 25-32 numaralı kanallar için markalama ve boyama.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Module carrier |
| Ürün gamı | VIP I/O-Marshalling |
| Kanal sayısı | 8 |
| Maks. işletme gerilimi Umax | 30 V DC (P2 ve saha klemensleri) |
| 230 V AC (P2 ve saha klemensleri) | |
| 30 V DC (P1 klemensleri) | |
| 30 V (X30 ve X31 konnektörler) | |
| İzin verilen maks. akım | 15 A (P1 veya P2 klemensleri) |
| İzin verilen maks. toplam akım | 15 A (modül başına) |
| Branş başına maks. akım taşıma kapasitesi | 3 A (Alan sinyali) |
| 1 A (Kontrol kontakları) |
| Saha seviyesi | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M 3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 9 |
| Güvenlik verileri | |
| Giriş gerilimi Ui | 30 V (kanal başına) |
| Giriş akımı Ii | 1 A (kanal başına) |
| Endüktans Li | 0 mH |
| Kapasitans Ci | 0 µF |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 118,1 mm |
| Yükseklik | 102,7 mm |
| Derinlik | 72,2 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 75 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 0 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| ATEX | |
| Tanımlama | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Sertifika | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Sertifika | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Tanımlama | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Tanımlama | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Tanımlama | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Tanımlama | ANSI/IEC 60529 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex bilgisi | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM onayı | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | EN 60715'e uygun olarak istenirse 35 mm DIN rayına takılabilir |
| Ürün numarası | 2907210 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK115A |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626239521 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 449,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 449,2 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
VIP/S/MC/KIT 25-32 - Konnektör seti 2907269
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - Konnektör seti 2907272
-
IOA FEED-THRU/EX - Geçiş fişi 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Giriş/çıkış modülü 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Giriş/çıkış modülü 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Röle modülü 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Röle modülü 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Röle modülü 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Röle modülü 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Röle modülü 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Röle modülü 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Röle modülü 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Besleme/giriş izolasyon amplifikatörü 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Geçiş fişi 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Giriş/çıkış modülü 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Giriş/çıkış modülü 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Dönüştürücü 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - İzleme modülü 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Kuplaj röleleri 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Arabirim kablosu 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Arabirim kablosu 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Arabirim kablosu 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Arabirim kablosu 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Arabirim kablosu 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Arabirim kablosu 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Arabirim kablosu 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Arabirim kablosu 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Arabirim kablosu 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Arabirim kablosu 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Arabirim kablosu 2908413
Avantajlarınız
IOA ekleme ve retansiyon için entegre taşıyıcı
Vidalı saha bağlantıları
PCB'nin konformal kaplaması
İki izole power bus seçeneği
Markalama aksesuarları için kanallar
Entegre DIN rayı toprak ayağı
Raydan kolay sökme/takma için dayanıklı metal DIN ray ayağı
Her kanalda dört bağlantı (A, B, C, D) ve birçok ekranlama opsiyonu vardır
Aralıklı kablolama veya kablo bağlantısı için klemensler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018