Besleme hattında ve sinyal hattında değiştirilebilir 0,5 A sigorta bulunan sigorta modülü. Bu, saha cihazlarının doğrudan taban elemanından gerilim ile beslenmesini olanaklı kılar. ilave olarak, I/O panosu, sinyal hatlarındaki kısa devrelere karşı korunmuştur. Eğer bir sigorta arızalanırsa, bu durum bir LED tarafından belirtilir. Kesintisiz sinyal ölçümü için, sinyal hattında test noktaları ve bir ayırma bıçağı sunulmuştur. Modül, karşılık gelen bir VIP I/O-Marşaling taban elemanına geçmeli kontak aracılığıyla takılır. Bölge 2 içerisine kurulum, “ec” koruma tipine izin verilir.
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX
-
Giriş/çıkış modülü
2906599
Saha cihazı besleme yolunda ve sinyal yolunda değiştirilebilir 0,5 A sigortalar ile VIP I/O-Marshalling taban elemanları için sigorta modülü. Entegre test noktaları ve bir ayırma bıçağı, kesintisiz sinyal ölçümüne olanak tanır. HART şeffaf.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
IECEx
Onay kimliği: IECEx JSP 24.0011XCSA
Onay kimliği: 80071103CSAus
Onay kimliği: 80071103cULus Listed
Onay kimliği: E196811-201707007ATEX
Onay kimliği: JSHP 24 ATEX 0049XUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sinyal kablosu açmış sigorta göstergesi
Sahadan beslenen cihazlarda gerilim kontrolü için iki kademeli progresif bırakma
Markalama aksesuarları için kanal
Değiştirilebilir TE5 tip sigorta
Test noktalı sinyal ayırma
Entegre kodlama değişim sırasında kullanıcı hatasını önler
Bağlı saha cihazları için açmış sigorta göstergeli 24 V dahili marşaling opsiyonu