Üniversal kullanım için 37 kutup D-SUB konektörlü 16 kanal VIP I/O-Marshalling taban elemanı. Geçmeli saha ve besleme klemensleri aksesuar olarak sunulur. Saha tarafında, kanal başına dört bağlantı noktası mevcuttur (nA, nB, nC, nD). Tak çıkar fonksiyon modülleri, iki gerilim besleme bus (P1 ve P2) üzerinden beslenebilir. Push-in bağlantı teknolojisi ile. Ex i olan veya Ex olmayan için.
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
Taban modülü
1065476
Evrensel kullanım için 37 kutup D-SUB konnektörlü 16 kanal VIP I/O-Marshalling taban elemanı. Geçmeli saha ve besleme klemensleri aksesuar olarak sunulur. Push-in bağlantı teknolojisi ile. Ex i olan veya Ex olmayan için.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Module carrier |
| Ürün gamı | VIP I/O-Marshalling |
| Kanal sayısı | 16 |
| Çalışma gerilimi Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| Akım (branş başına) | ≤ 3 A (Alan sinyali) |
| ≤ 1 A (Kontrol bağlantıları) | |
| Akım (P1 veya P2 klemensleri) | ≤ 15 A |
| Akım (Tüm kanalların toplam akımı) | ≤ 15 A |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Saha seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | PCB soketi |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Kutup sayısı | 16 |
| Kontrol seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | D-SUB pin dizisi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 37 |
| Sıkma torku | 0,3 Nm ... 0,34 Nm |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | PCB soketi |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 2 |
| Ekran | |
| Bağlantı yöntemi | PCB soketi |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 2 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 199 mm |
| Yükseklik | 142,3 mm |
| Derinlik | 78 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 0 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | CSANe 22ATEX1005X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx CSA 22.0004X |
| UKEX | |
| Tanımlama | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | CSAE 22UKEX1040X |
| CSA, USA/Canada | |
| Tanımlama | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | CSA 22CA80084549X |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | EN 60715'e uygun olarak istenirse 35 mm DIN rayına takılabilir |
| Ürün numarası | 1065476 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK115A |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626727929 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 635,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 635,4 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637 |
Uyumlu Ürünler
-
PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16 - Konnektör seti 1300532
-
PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16 - Konnektör seti 1193570
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - İzleme modülü 1048209
-
IOA MCR-EX-NAM-C300 - NAMUR izolasyon anahtarı yükseltici 1085770
-
IOA MCR-EX-NAM-NAM - NAMUR izolasyon anahtarı yükseltici 1085769
-
IOA MCR-EX-NAM-RUSIO - NAMUR izolasyon anahtarı yükseltici 1085772
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Kuplaj röleleri 2702971
-
IOA MCR-EX-IDS-I-I - Output isolating amplifier 1044642
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Tekrarlamalı güç kaynağı 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Sıcaklık ölçüm transdüseri 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Sıcaklık ölçüm transdüseri 1085766
-
IOA MCR-IDS-I-I - Output isolating amplifier 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Tekrarlamalı güç kaynağı 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Sıcaklık ölçüm transdüseri 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Sıcaklık ölçüm transdüseri 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Giriş/çıkış modülü 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Dönüştürücü 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Giriş/çıkış modülü 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Geçiş fişi 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Geçiş fişi 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Giriş/çıkış modülü 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Giriş/çıkış modülü 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Röle modülü 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Röle modülü 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Röle modülü 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Röle modülü 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Röle modülü 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Röle modülü 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Röle modülü 2910154
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018