Standart işlevselli TRIO POWER güç kaynakları
TRIO POWER 960 W'ye kadar 1 ve 3 faz versiyonları sayesinde özellikle standart makine üretimi için uygundur. Geniş bir giriş aralığı ve uluslararası onay paketleri sayesinde tüm yeryüzünde kullanılabilir.
Dayanıklı metal muhafaza, yüksek elektrik gücü ve geniş sıcaklık aralığı sayesinde arızasız güç kaynağı kullanımı seviyesi yüksektir.
TRIO-PS/1AC/5DC/10
-
Güç kaynağı
2902646
DIN rayına montaj için primer anahtarlamalı TRIO POWER güç kaynağı ünitesi, giriş: 1 faz, çıkış: 5 V DC/10 A
Ürün Ayrıntıları
Giriş nominal gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC |
Giriş gerilim aralığı | 85 V AC ... 264 V AC (Zayıflama < 90 V AC: 2,5 %/K) |
Değer kaybı | < 90 V AC (2,5 %/V) |
AC giriş gerilim aralığı | 85 V AC ... 264 V AC (Zayıflama < 90 V AC: 2,5 %/K) |
Elektrik şiddeti, maks. | 300 V AC |
Besleme geriliminin tipi | AC |
Kalkış akımı | < 30 A |
Kapama akımı integrali (I2t) | < 1,9 A2s |
AC frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
Şebeke tamponlama süresi | > 40 ms (120 V AC) |
> 180 ms (230 V AC) | |
Akım tüketimi | 1 A (120 V AC) |
0,5 A (230 V AC) | |
Nominal güç tüketimi | 131,4 VA |
Koruma devresi | Geçici aşırı gerilim koruması; Varistör |
Güç faktörü (cos phi) | 0,48 |
Tipik tepki süresi | < 1 s |
İzin verilen sigorta | B6 B10 B16 |
Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 6 A ... 16 A (B, C, D, K özellikleri) |
PE deşarj akımı | < 3,5 mA |
Verimlilik | > 80 % (230 V AC) |
Çıkış karakteristiği | U/I |
Nominal çıkış gerilimi | 5 V DC ±1 % |
Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 4,5 V DC ... 6 V DC (> 12 V DC, sınırlı sabit kapasite) |
Nominal çıkış akımı (IN) | 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
Değer kaybı | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Geri besleme gerilimi dayanımı | yaklaşık 9 V DC |
Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | < 9 V DC |
Maks. kapasitif yük | sınırsız |
Aktif akım sınırlaması | Yaklaşık 12 A (kısa devre durumunda) |
Kontrol sapması | < 1 % (yükteki değişim, statik 10 % ... 90 %) |
< 2 % (yükteki değişim, dinamik 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
Residüel dalgalanma | < 60 mVSS |
Çıkış gücü | 50 W |
Pik anahtarlama gerilimleri nominal yük | < 70 mVSS |
Maksimum yüksüz güç kaybı | 1,5 W |
Nominal yükte maks. güç kaybı | 13,5 W |
Yükselme zamanı | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
Seri bağlantı | Evet |
Giriş | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
Vida yivi | M2,5 |
Sıkma torku, min | 0,4 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,5 Nm |
Çıkış | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 14 |
Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
Vida yivi | M2,5 |
Sıkma torku, min | 0,4 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,5 Nm |
Sinyalleme tipleri | LED |
Sinyal çıkışı | |
Durum göstergesi | "DC OK" yeşil LED |
Durum ekranındaki not | UOUT < 0.9 x UN: Yanıp sönen LED |
İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC (tip testi) |
2 kV AC (Rutin test) | |
İzolasyon gerilim çıkışı / PE | 500 V DC (Rutin test) |
İzolasyon gerilim girişi / PE | 2 kV AC (tip testi) |
2 kV AC (rutin test) |
Ürün tipi | Güç kaynağı |
Ürün gamı | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | I |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Genişlik | 40 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Derinlik | 115 mm |
Montaj ölçüleri | |
Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 0 mm, dikey olarak 50 mm |
Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
Koruyucu kaplamalı | yok |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Gövde tipi | Çelik plaka, çinko kaplı |
Kenar elemanı versiyonu | Alüminyum |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C zayıflama: 2,5%/K) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
Şok | IEC 60068-2-27'ye uygun olarak tüm yönlerde 15g |
Titreşim (çalışma) | < 15 Hz, büyüklük ±2.5 mm (IEC 60068-2-6'ya uygun) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 dk. |
Ray uygulamaları | EN 50121-4 |
Standard – Electronik ekipmanların elektrik sistemleri içinde kullanımı ve montajı | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Standart – Şebeke harmonik akımlarının sınırlanması | EN 61000-3-2 |
Standart - Elektriksel güvenlik | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Standart – Elektrik çarpmalarına karşı koruma, elektrik ekipmanlarında koruyucu separasyon için temel gereklilikler | EN 50178 |
Standart – Güvenli çok düşük gerilim | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Standart - Güvenli izolasyon | DIN VDE 0100-410 |
Standart - Trafoların güvenliği | EN 61558-2-17 |
UL onayları | UL/C-UL Listelenmiş UL 508 |
UL/C-UL Tanınmış UL 60950-1 | |
Uygunluk/Onaylar | |
IEC 61508'e göre SIL | 0 |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Elektrostatik deşarj | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
Muhafaza | Seviye 3 |
Elektrostatik deşarj | |
Kontak deşarjı | 6 kV |
Hava deşarjı | 8 kV |
Açıklamalar | Kriter B |
Elektromanyetik HF alanı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz |
Test alan şiddeti | 10 V/m |
Açıklamalar | Kriter A |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Giriş | 4 kV (Seviye 4 - asimetrik: Topraklanan iletken) |
Çıkış | 2 kV (seviye 3 - asimetrik: topraklanan iletken) |
Açıklamalar | Kriter B |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Giriş | 4 kV (Seviye 4 - asimetrik: Topraklanan iletken) |
2 kV (Seviye 4 - simetrik: İletken - iletken) | |
Çıkış | 1 kV (Seviye 3 - simetrik: İletken - iletken) |
2 kV (seviye 3 - asimetrik: topraklanan iletken) | |
Açıklamalar | Kriter B |
İletilen girişim | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
İletilen girişim | |
Giriş/Çıkış | Seviye 3 - asimetrik |
Frekans aralığı | 10 kHz ... 80 MHz |
Açıklamalar | Kriter A |
Gerilim | 10 V |
Ani gerilim düşüşleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
Parazit yayılımı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
Ürün numarası | 2902646 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CMP |
Ürün Kodu | CMPT11 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356669672 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 783,466 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 600 g |
Gümrük tarife no | 85044095 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9abfbab3-48b8-40ed-8516-5118ee00268b |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Üçüncü eksi terminal topraklama klemensi olarak kullanıldığı için montaj maliyetlerini en aza indirir.
Metal muhafazalı ve -25 ila +70°C geniş sıcaklık aralıklı sağlam yapı
500,000 saatin üzerinde MTBF (arızalar arası ortalama zaman) ve 300 V AC'ye kadar yüksek dielektrik dayanım sayesinde maksimum operasyonel güvenlik
Ön taraftan set edilebilen çıkış gerilimi sayesinde gerilim düşümlerinin kompanzasyonu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018