SAC-3P-10,0-PUO/A-1L-Z OD - Sensör/aktüatör kablosu
1407290

Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 10 m, harici uygulamalar için, paslanmaz çelik orta vida ve ilave silikon conta (kırmızı) ile

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
1.4404 kalite paslanmaz çelik, tüm çıplak parçalar için korozyon koruması sağlamak amacıyla kullanılır
Tamamen dayanıklı: yağa, UV ve ozona karşı dirençli, -20 °C ... +85 °C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği