FBP-2/B7
-
Kör tapa
3069498
Kör tapa, VDE kodlu tip B7, pin aralığı: 8,2 mm, genişlik: 71 mm, yükseklik: 81 mm, pin sayısı: 7, renk: gri, montaj tipi: Taban dizisine geçirme
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
FAME... için kör tapa, test fişi çıkartıldığında, test bloğu için koruyucu kapak olarak kullanılır