ST 2,5-PE/3L - Çok katlı klemens
3036055

Motor klemensi, dört katlı, PE ayaklı, bağlantı yöntemi: yaylı bağlantı, kesit: 0,08 mm2 - 4 mm2, AWG: 28 - 12, genişlik: 5,2 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler