UK 10-DREHSILED 24 (5X20) - Sigortalı klemens
3005138

Sigortalı klemens, sigorta tipi: Cam / seramik / ..., sigorta tipi: G / 5 x 20, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 10 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit:  0,5 mm2- 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

FBI ... ile köprü olabilirsabit köprü