Güvenlik modülü Inline ürün grubuna ait bir giriş modülü olup bir SafetyBridge, INTERBUS-Safety veya PROFIsafe sistemi içerisindeki herhangi bir noktada kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Güvenlik modülünün iletim hızı bir anahtar aracılığıyla 500 kBaud veya 2 Mbaud olarak ayarlanabilir. Bir istasyon dahilinde sürekli olarak aynı iletim hızı kullanılmalıdır. Modül, iki kanal ataması için dört güvenli dijital girişe veya tek kanal ataması için sekiz dijital girişe sahiptir.
IB IL 24 PSDI 8-PAC
-
Emniyet modülü
2985688
Safety-tabanlı dijital giriş modülü, IP20 koruma, SafetyBridge, INTERBUS-Safety ve PROFIsafe sistemi için. Bu modülde çift kanallı 4 güvenli dijital giriş veya tek kanallı 8 güvenli dijital giriş vardır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 48,8 mm |
Yükseklik | 119,8 mm |
Derinlik | 71,5 mm |
Boyutlar ile ilgili not | Gövde boyutları |
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Inline lokal bus | |
Kanal sayısı | 2 |
Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
İletim hızı | 500 kBit/s / 2 MBit/s (anahtarlanabilir) |
Modül | |
ID kod (des.) | 163 |
ID kod (hex) | A3 |
Uzunluk kodu (on altılı) | 04 |
Uzunluk kodu (onlu) | 04 |
Proses veri kanalı | 8 Byte |
Giriş adres alanı | 8 Byte ((Çalışma modu: SafetyBridge)) |
Çıkış adres alanı | 8 Byte ((Çalışma modu: SafetyBridge)) |
Kayıt uzunluğu | 8 Byte |
Gerekli parametre verileri | 1 Byte ((Çalışma modu: SafetyBridge)) |
Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte ((Çalışma modu: SafetyBridge)) |
Dijital: | |
Giriş ismi | Dijital girişler |
Giriş tanımlaması | IEC 61131-2 tip 3 |
Giriş sayısı | 4 (2-kanal ataması) |
8 (1-kanal ataması) | |
Kablo uzunluğu | maks. 200 m (Saat çıkışından güvenli girişe 200 m (gidiş ve dönüş yolunun toplamı)) |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
Giriş gerilimi | 24 V DC (UT1 ve UT2 saat çıkışları veya harici besleme ile) |
Giriş gerilim aralığı | -3 V DC ... 30 V DC |
Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -3 V DC ... 5 V DC |
Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
Her kanal için tipik giriş akımı | 4,2 mA (24 V) |
Tipik tepki süresi | Teknik değerlere bakın |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Ürün gamı | Inline |
Uygulama | Fonksiyonel emniyet |
Tasarım | modüler |
İletim ortamı | Bakır |
Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
Besleme gerilimi | 7,5 V DC (güvenlik verilerine bakınız) |
Akım çekişi | maks. 180 mA |
Potansiyeller: (UM) ana devre beslemesi | |
Besleme gerilimi | 24 V DC |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | maks. 825 mA (güvenlik verilerine bakınız) |
tip. 25 mA (saat çıkışlarıyla beslenen girişlerin artı akım tüketimi, saat çıkışlarıyla beslenen sensörlerin artı akım tüketimi) | |
Besleme: Modül elektronikleri | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 5 V besleme, giden remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | Inline konnektörler |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Inline konnektörler | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar) |
Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 85 % (İzin verilen sıcaklık aralığı içinde nem artışına karşı gerekli önlemleri alın.) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 85 % (İzin verilen sıcaklık aralığı içinde nem artışına karşı gerekli önlemleri alın.) |
Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2985688 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA421 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356131582 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 350,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 349,4 g |
Gümrük tarife no | 85389091 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | aa3b175d-1dc9-4105-81b3-1536a8212398 |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 15,87 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
IEC/EN˽61508'e göre SIL˽3
EN IEC 62061 uyarınca SIL 3
EN ISO 13849-1 uyarınca PL e
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018