ESL 62X46
-
Etiket şeridi
0809502
Etiket şeridi, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: Ofis baskı sistemleri, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 15, metin alanı yüksekliği: 46 mm, metin alanı genişliği: 62 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Malzeme dosyası CLIP PROJECT yazılımı, Downloads - “Yazılım güncelleme - Markalama”dan indirilebilir
Plastik kablo işaretleyici için geçme etiketler