MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD
-
Solenoid sürücü
2924867
Tehlikeli bölgelerdeki Ex i solenoid valfleri kontrol etmek için Ex i solenoid sürücü, lojik girişi, yüksüz gerilim 22,6 V, akım sınırlaması 48 mA'de, hat hatası şeffaflığı, IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar, vidalı bağlantı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solenoid sürücü |
Ürün gamı | MACX Analog |
Konfigürasyon | DIP anahtarları |
Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
Elektriksel izolasyon | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Elektriksel izolasyon Çıkış/giriş, hata mesajı çıkışı IEC/EN 60079-11 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Elektriksel izolasyon Çıkış/giriş, hata mesajı çıkışı IEC/EN 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
İzolasyon | Güvenli izolasyon |
Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme, T-konnektör IEC/EN 60079-11 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme, T-konnektör IEC/EN 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
İzolasyon | Güvenli izolasyon |
Elektriksel izolasyon Giriş/hata mesajı çıkışı/besleme | |
Test gerilimi | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Besleme | |
Nominal besleme gerilimi | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Güç kaybı | < 2,2 W |
Sinyal: Mantık | |
Giriş sayısı | 1 |
Anahtarlama seviyesi "0" sinyal | 0 V DC ... 5 V DC (veya açık) |
Anahtarlama seviyesi "1" sinyal | 15 V DC ... 30 V DC |
Giriş akımı | < 12 mA |
Giriş empedansı | 3 MΩ (çıkışta bir hat hatası olması durumunda yüksek direnç) |
Test palslarına bağışık | Evet |
Sinyal: Hata mesajı çıkışı | |
Kontak tipi | N/A kontak |
Çıkış sinyal tipi | Transistör çıkışı, pasif |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V DC |
Maks. anahtarlama akımı | 50 mA |
Kısa devreye dayanıklı | evet |
Sinyal: Gerilim | |
Çıkış tanımı | kendinden güvenli |
Çıkış sayısı | 1 |
Çıkış gerilimi | ≥ 9,36 V DC (48 mA) |
akım sınırlaması | > 48 mA (hat hatası algılamalı) |
Yanıt süresi | < 30 ms |
Yüksüz gerilim | > 22,5 V DC |
Kısa devreye dayanıklı | evet |
Hat hatası algılama | > 10 kΩ (Hat kopuğu) |
< 50 Ω (Kısa devre) | |
DIP siviç ile aktivasyon/ deaktivasyon |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Test soketi | |
Maks. çap | 2,3 mm |
Ex montajı (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Güvenlik verileri | |
Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
Maks. dahili kapasitans Ci | 11 nF |
Maks. çıkış gerilimi Uo | 25,3 V |
Maks. çıkış akımı Io | 94 mA |
Maks. çıkış gücü Po | 595 mW |
Maksimum iç direnç Ri | 269 Ω |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 32,2 mH / 2,85 µF |
IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 16,1 mH / 0,81 µF |
IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 4 mH / 0,095 µF |
IIA (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 20 mH / 0,55 µF, 10 mH / 0,57 µF, 1 mH / 0,61 µF, 0,5 mH / 0,7 µF, 0,2 mH / 0,89 µF |
IIB/IIIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 5 mH / 289 nF, 0,5 mH / 489 nF |
IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1 mH / 39 nF, 0,5 mH / 59 nF, 0,15 mH / 89 nF |
Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
Sarı LED (anahtarlama durumu) | |
Kırmızı LED (hat hatası) |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 12,5 mm |
Yükseklik | 112,5 mm |
Derinlik | 113,7 mm |
Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
-20 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
125 V DC | |
Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
300 V AC/DC | |
Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 63 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Nominal izolasyon gerilimi | 190 V |
Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 56 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 60 V AC/DC |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC |
Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 49 °C |
Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 60 V AC/DC |
Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Açıklama | ve EN 61326 |
ATEX | |
Tanımlama | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
Sertifika | IBExU 13 ATEX1045X |
IECEx | |
Tanımlama | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | IECEx IBE 13.0014X |
CCC / China-Ex | |
Tanımlama | [Ex ia Ga] IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | 2022122316115979 |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 61010 Listed |
Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
Gemi inşa onayı | |
Sertifika | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 3 |
INMETRO | |
Tanımlama | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Sertifika | DNV 18.0145 X |
Gemi yapımı verileri | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Titreşim | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2924867 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK1 |
Ürün Kodu | DK1214 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356635172 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 173,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 100 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 694591bb-5c04-446b-b18f-0111548034d0 |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Aksesuarlar 1831016
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Avantajlarınız
Giriş: mantık
Çıkış: kendinden emniyetli [Ex ia]; boşta gerilim > 22,6 V DC; akım sınırı > 48 mA
Hat hatası algılama (devreye alınabilir/devreden çıkarılabilir), sinyal devresi üzerinden veya ayrı bir hata mesajı çıkışı üzerinden
Test palsları için şeffaf
IEC/EN 61508'e göre SIL 3'e kadar
Çıkış, giriş, besleme ve hata mesajı çıkışı arasında güvenli elektriksel yalıtım
DIN ray bağlantısı üzerinden güç kaynağı ve olası hata göstergesi
Geçmeli bağlantı klemensleri, vidalı bağlantı teknolojisi.
2. bölgedeki Kurulum izin
Gövde genişliği: 12,5 mm
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018