PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
-
Akım trafosu
2906234
Güç raylarında ve güç hatlarında AC akım ölçümü için Push-in bağlantı teknolojisine ve 300 mm uzunluğunda/95 mm çapında bir Rogowski bobinine sahip 4-yollu bir sinyal çeviriciden oluşan set.
Sinyal çevirici çıkış tarafında 8 farklı standart sinyalin çıkışını yapar ve bir şalterleme çıkışına sahiptir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Current transformer |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Elektriksel izolasyon | IEC 61010-1'e göre takviyeli izolasyon |
Tipik ölçüm hatası | < 1 % |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; 33 V bastırıcı diyot |
Kademe tepkisi (0–%99) | 110 ms |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 V |
Ölçme bobini | |
İletken yapısı, sinyal hattı | 2x 0,22 mm (Sinyal (kalaylı)) |
1x 0,22 mm (Ekranlama (kalaylı)) | |
İzolasyon | çift izolasyon |
Nominal izolasyon gerilimi | 1000 V AC (rms CAT III) |
600 V AC (rms CAT IV) | |
Test gerilimi | 10,45 kV DC (60 s) |
Doğruluk sınıfı | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
Ölçüm transdüserleri | |
İletim hatası maks. | ≤ 0,5 % (Aralık son değerinden) |
Frekans aralığı | 16 Hz ... 1000 Hz |
Test gerilimi | 3 kV (50 Hz, 1 dk) |
Genel | |
Kalibre edilebilir | hayır |
Dönüştürücü tipi | Rogowski bobini ve 4 yollu sinyal çevirici |
Besleme: Ölçüm transdüserleri | |
Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
Nominal besleme gerilim aralığı | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Güç tüketimi | ≤ 1 W (IOUT = 20 mA'de, 9.6 V DC, 600 Ω yük) |
Frekans | |
Tanım | Ölçme bobini |
Frekans ölçüm aralığı | 40 Hz ... 20000 Hz |
Sinyal | |
Giriş sinyali (50 Hz'de) | 100 mV (1000 A) |
Eğri tipi | Sinüs |
Giriş empedansı | > 100 kΩ |
Akım trafoları | |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | DIP siviç ile |
Nominal frekans: Standart dönüştürücü | 40 Hz ... 20000 Hz |
Nominal primer akım Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 630 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
Kalibre edilebilir | hayır |
Dönüştürücü tipi | Rogowski bobini ve 4 yollu sinyal çevirici |
Anahtarlama: Transistör | |
Çıkış sayısı | 1 |
Kontak tipi | 1 N/A kontak |
Minimum anahtarlama gerilimi | 1 V |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V DC |
Min. anahtarlama akımı | 100 µA |
Maks. anahtarlama akımı | 100 mA (30 V'ta) |
Sinyal | |
Tanım | Ölçme bobini |
Çıkış sinyali (50 Hz'de) | 100 mV (yüksüz, 1,000 A'de) |
Çıkış gerilimi (yüksüz çalışmada) | VOUT = M * dI/dt |
Çıkış gerilimi (sinüzoidal, yüksüz çalışmada) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0.318 μH; örnek: 50 Hz'de; I = 1,000 A)) |
Sinyal | |
Tanım | Ölçüm transdüseri |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V (DIP siviç ile) |
2 V ... 10 V (DIP siviç ile) | |
0 V ... 5 V (DIP siviç ile) | |
1 V ... 5 V (DIP siviç ile) | |
0 V ... 10,5 V (yazılım üzerinden ayarlanabilir) | |
Maks. sinyal çıkış gerilimi | 12,3 V |
Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) |
4 mA ... 20 mA (DIP siviç ile) | |
0 mA ... 10 mA (DIP siviç ile) | |
2 mA ... 10 mA (DIP siviç ile) | |
0 mA ... 21 mA (yazılım üzerinden ayarlanabilir) | |
Maks. sinyal çıkış akımı | 24,6 mA |
Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Dalgalanma | < 20 mVSS |
< 20 mVSS |
Ölçüm transdüseri tarafı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 12 |
Ürün boyutları | |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 110,5 mm |
Derinlik | 120,5 mm |
Ölçme bobini | |
Uzunluk | 300 mm |
Çap | 8,3 mm ±0,2 mm |
Ölçme bobini takılı iken | |
Çap | 95 mm |
Sinyal hattı | |
Uzunluk | 3 m |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 110,5 mm |
Derinlik | 120,5 mm |
Muhafaza malzemesi | PC |
PBT | |
Bobin malzemesi | Elastollan |
Ortam koşulları | |
Ölçüm bobini koruma sınıfı | IP54 (UL tarafından atanmamış) |
Ölçüm transdüseri koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Ölçme bobini) | -30 °C ... 80 °C (Ölçme bobini) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Ölçüm transdüseri) | -40 °C ... 70 °C (Ölçüm transdüseri) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C (Ölçme bobini) |
-40 °C ... 85 °C (Ölçüm transdüseri) | |
Rakım | < 2000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
UKCA | |
Sertifika | UKCA-uyumlu |
CMIM | |
Sertifika | CMIM uyumlu |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 61010 Recognized |
Açıklama | Ölçme bobini |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 508 Listed |
Açıklama | Ölçüm transdüseri |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
Elektriksel izolasyon | IEC 61010-1'e göre takviyeli izolasyon |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-2-030 |
IEC 61869-10 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2906234 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CMM |
Ürün Kodu | CMMA12 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626048284 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 411 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 370 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: Uygulanabilir Değil) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: Uygulanabilir Değil) | |
SCIP | 3e749214-39a9-48f5-a558-77111ddcf51d |
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018